Produkter

Her er blot nogle få af de mange produkter og systemer, som vi på nuværende tidspunkt leverer til sukkerindustrien.

 

FT12 Svømmevandudlader

FT12 termostatiske svømmedampudlader er specielt designet til anvendelse i sukkerindustrien til dræning af multi-effekt fordampere. Denne enestående vandudlader inkorporerer en stor fast blænde til at behandle meget høje kondensatmængder op til differenstryk på 4 bar. En integreret svømmeudlader mekanisme leverer variabel kapacitet udover blænden. Udladeren er fremstillet i støbejern med DN150 (6") flangeforbindelser.

FT12 Installation

Gå til vores Svømmevandudlader produktside for yderligere information.

Arrow Top
 

Niveaukontrol

Vores udvalg af probetyper modulerende, justerbare on/off eller on/off niveauregulering er egnede til kontrol af niveuaet i kondensatbeholderen, kedlen og mange flere applikationer.

Gå til vores Niveaukontrol produktside for yderligere information.

Arrow Top
 

MFP14 Kondensatpumpe

Spirax Sarcos udvalg af MFP14 automatiske pumper er designet til at fjerne og genvinde kondensat under alle driftsbetingelser. PN16 pumperne er selvforsynende enheder, der drives af damp, og tilgængelige i SG-jern, stål eller rustfrit stål i størrelse DN25 - DN80 x 50.

Gå til vores Trykdrevne pumper produktside for yderligere information.

Arrow Top
 

APT10-4.5 / APT14 Automatic Pump Traps

APT ´en er designet til at fjerne kondensat fra dampvarmevekslere og forarbejdningsanlæg under alle driftsbetingelser, og er en integreret del af kondensatsystemet.
Den kompakte enhed fungerer som en vandudlader, men skifter til aktiv pumpefunktion, hvis systemets tryk falder til under det totale modtryk (stall-betingelser).
Der findes to muligheder: APT10-4,5 for mængder op til 1500 kg/h; og APT14 eller APT14HC - for mængder op til 9.000 kg/h.

Gå til vores Trykdrevne pumper produktside for yderligere information.

Arrow Top
 

EasiHeat™ Kompakt løsning til varmveksling

Denne kompakte enhed til damp varmeveksling dækker et bredt område af varmtvands opgaver til centralvarme og varmtvandsproduktion fra 110 kW til 1.800 kW. Den monterede unit, der kun optager 1.2 m3, består af præcist dimmensionerede komponenter placeret omkring en Alfa Laval TS6M plade varmeveksler.

Gå til vores Varmeveksler produktside for yderligere information.

Arrow Top
 

Blændeflowmålere

En af vore flowmålings løsninger fra vores brede udvalg, vores blændeflowmålere egner sig til flowkontrol applikationer for vigtige dampanvendelses processer. De tilbyder signifikante omkostningsfordele i forhold til andre typer flowmålere for store ledningsstørrelser for applikationer der kun kræver et turndown på ikke mere end 4:1.

Gå til vores Blændeflowmålere produktside for yderligere information.

Arrow Top
 

SPIRA-TROL Reguleringsventiler til generel anvendelse

SPIRA-TROL udvalget af to-vejs enkelt-sædeventiler med "cage" er tilgængelig i forskellige materialer og størrelser op til DN100 / 4". EN eller ASME/ANSI. Tilgængelig med et udvalg af pneumatiske eller elektriske aktuatorer.

Spirax Sarco tilbyder et komplet udvalg af to-og tre-vejs sædeventiler og instrumentering til regulering af flow, tryk og temperatur.

Gå til vores Reguleringsventiler produktside for yderligere information.

Arrow Top
 

BSA Afspæringsventil

Spirax Sarcos udvalg af bælgsæde afspæringsventiler giver en miljømæssig sund løsning for behov af on/off afspæringsventiler.
Bælgsædedesignet eliminerer fuldstændig forseglings lækager, og imødekommer de strengeste forskrifter for emissioner over hele verden. Denne kapacitet er vigtig for at opretholde anlægssikkerhed, spare energi og påvirke et renere miljø.

Gå til vores Afspæringsventiler produktside for yderligere information.

Arrow Top