Spirax Sarco Danmark
Fax: (45) 38 34 3858
Webmaster@dk.SpiraxSarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/dk/
Anvendelser
Her er blot en del af de mange anvendelser indenfor sukkerindustrien, for hvilke vi er i stand til at levere produkter og rådgivning.
- Luftvarmeflader
- Flowkontrol
- Varmegenvinding til opvarmning af processvand
- Flash-beholder med niveaukontrol
Multi-effekt fordamper
En enkelt fordamper, der inkorporerer et CCD kondensat screeningsystem.
Multi-stage fordamper
Løsninger til raffinering af sukker gennem en række store multi-effekt fordampere hvor damp anvendes til at afdampe vandet fra siruppen, således at det gradvist koncentreres og raffineres. Den højtkoncentrerede sirup sendes siden gennem krystaliserings-, tørre- og granuleringsprocesser.
Fordampningsmængderne er høje, men differenstrykket er lavt. Der føres damp gennem store interne kalandre med lodrette rør. Dampmængderne er rimelig konstante under funktionen.
FT12 svømmeudladeren er specielt designet til dræning af multi-effekt fordampere til sukkersirup. Gå venligst til produktafsnittet for sukkerindustrien for yderligere information.
Dampen opnår den første afdampningseffekt på mellem 1,25 og 1,5 bar g og passerer gennem en spole. Varmen koger siruppen og frigiver damp, der passerer til fordampere længere nede ad linjen, og fungerer som lavtryk. Dette kaskade system fortsætter indtil den sidste fordamper fungerer under 0,5 bar g eller endda under vacuum. Siruppen pumpes fra fordamper til fordamper ned ad linjen og bliver mere og mere koncentreret.
Det er ikke ualmindeligt at se 6 og somme tider 7 effekter på en roe-fabrik, selvom mange rør-fabrikker blot har kun 3 eller 4 effekter.
Kondensatet fra hver kalander kan fjernes ved at bruge Spirax Sarco FT12 termostatiske svømmeudlader sæt. Ifølge arrangementet og driftstrykkene, bruger nogle fordampere imidlertid niveaukontrollerede kondensatbeholdere.
Varmt processvand
Easiheat™ Enhed til forarbejdning af varmt vand / CIP
Den kompakte Easiheat™ er en pakkeløsning til for varmeveksling.
Unitten foroven omfatter fuldstændigt tilpassede komponenter og leverer øjeblikkeligt varmt vand ved stabile temperaturer, hvilket fjerner behovet for en sekundær bufferbeholder.
Spirax Sarco kan også tilbyde skræddersyde varmevekslerunits for højkapacitets krav på op til 4,2 MW. Højere effekter er tilgængelige på efterspørgsel. En 2,0 MW enhed vises på billedet.
Opvarmning af juice
Forneden vises en lodret flange varmeveksler der anvender elektropneumatiske reguleringsventil.
Opvarmning af juice kan udføres ved hjælp af varmevekslere med lodrette rør, eller ved direkte kontaktopvarmning (vist), hvorved juicen kommer i direkte kontakt med damp, i en beholder der ligner en kondensbeholder. Dette arrangement fjerner omkostningerne for rengøring af rør og forringelse af varmeveksler ydelsen, der kan forekomme efter få dages funktion. Den eneste ulempe er den ekstra mængde for fordampningsbeholderne, da juicen ellers bliver let fortyndet.
Luftvarmeflader
Der kræves varm luft til mange processer, f.eks. fluidiseret leje tørring. Bemærk her, at hvert batteri er individuelt drænet ved hjælp af en FT-svømmevandudlader. MFP14 mekanisk pumpe drives kun af damp og anvendes til at tilbageføre kondensat til flash-genvinding.
Der anvendes en Spirax Sarco flash-beholder af FV-typen, der indbefatter niveaukontrol til at genvinde flash-damp fra kondensatet, til brug af det første luftvarmebatteri. Der er anvendt Spirax Sarco elektropneumatiske reguleringsventiler på hele anlæget.
Flowkontrol
Flowkontrol er mest egnet til processer hvor der er behov for at tilføje store mængder damp på et passende tidspunkt. Her er vist et typisk layout.
Varmegenvinding til opvarmning af processvand
Det viste system genvinder varmen fra kondensatet, der produceres ved større processer til opvarmning af vand til andre steder på raffinaderiet.
Flash-beholder med niveaukontrol
I eksemplet forneden, har en flash-beholder af FV-typen en Spirax Sarco niveaukontrol, der virker til dræning af beholderen, hvis kondensatniveauet overskrider et vist punkt.
Der vises en elektropneumatisk SPIRA-TROL ventil.
Uanset dine krav til dampsystemer
Spirax Sarco råder over erfarne teknikere der gerne oplyser om vores kapacitet indenfor din industri.
Få en aftale med Spirax Sarco om et besøg på dit anlæg
Spørg os angående vores produkter og service