Produkter

Her er blot nogle få af de mange produkter og systemer, som vi på nuværende tidspunkt leverer til papirvareindustrien.

 

SPIRA-TROL Reguleringsventil

SPIRA-TROL General Service Control Valve

SPIRA-TROL udvalget af to-vejs enkelt-sædeventiler med "cage" leveres i forskellige materialer og størrelser op til DN100 / 4". EN eller ASME/ANSI. Til rådighed med et udvalg af pneumatiske eller elektriske aktuatorer.

Vi tilbyder et komplet udvalg af to-og tre-vejs sædeventiler og instrumentering til regulering af flow, tryk og temperatur.

Gå til vores Reguleringsventiler produktside for yderligere information.

Arrow Top
 

DIVA Flowmåler

DIVA Flowmeter

Den direkte variable område flowmåler (DIVA) er egnet til flow kontrol og damp flowmåling samt energi management.

Den integrerede lavprisenhed tilbyder høj turndown og enkel digital idriftsættelse uden behovet for ekstra udstyr eller DP transmittere.

Gå til vores DIVA Flowmåler produktside for yderligere information.

Arrow Top
 

EasiHeat™ Designede systemer til produktion af varmt vand

EasiHeat™ Engineered Systems for Process Hot Water

EasiHeat™ kompakt damp varmeveksler unit dækker en bred vifte af centralvarme og varmtvands processer fra 110 kW til 1800 kW.

Den mobile enhed består af præcist dimmensionerede komponenter placeret omkring en Alfa Laval TS6M plade varmeveksler.

Skræddersyede units er kan også leveres op til et maksimum på 10 mW for specielle krav.

Gå til vores Varmeveksler produktside for yderligere information.

Arrow Top
 

Screeningsystem for kondensat kontaminering

Condensate Contamination Detection System

Processkondensat er en vigtig kilde til energibesparelser og besparelser af vandbehandlings- og kedelkemikalier.

CCDsystemet overvåger ledningsevnen af kondensat, der tilbageføres til kedlen og omleder kontamineret kondensat til dræning eller varmeudbytte.

Gå til vores Fødevandstanks produktside for yderligere information.

Arrow Top
 

FT44 / FT47 Svømmevandudlader

FT44 Ball Float Steam Trap

FT44 er en svømmevandudlader af kulstål med integreret automatisk luftudlader og muligheden for en manuelt justerbar nåleventil til anvendelse som vandlåsudløser, betegnet FT44-C. Tilgængelig i størrelse DN15 - DN50, DN80 og DN100.

FT47 er en svømmevandudlader af SG-jern med integreret automatisk luftudlader og muligheden for en manuelt justerbar nåleventil til anvendelse som vandlåsudløser, betegnet FT47-C. Tilgængelig i størrelse DN15 - DN50.

Gå til vores Svømmevandudlader produktside for yderligere information.

Arrow Top
 

Flash-beholder type FV

Flash Vessel Type FV

Egnet til anvendelser med kondensat flash-damp, Spirax Sarco flash-beholder type FV er designet og konstrueret i overensstemmelse med European Pressure Equipment Regulations 97 / 23 / EC. Tilgængelig i forskellige størrelser, maksimum design betingelser er 14 bar g ved 198°C.

Gå til vores Flash-damp opsamlingsbeholdere produktside for yderligere information.

Arrow Top