Spirax Sarco Danmark
Fax: (45) 38 34 3858
Webmaster@dk.SpiraxSarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/dk/
Anvendelser
Her er blot en del af de mange anvendelser indenfor papirindustrien, for hvilke vi er i stand til at levere produkter og rådgivning.
- Skillebeholder med niveaukontrol
- Varmebatteri til flash-tørrer
- Dampforsyning til luft cellulosetørrer
- Elektropneumatisk flowkontrol
- Enkelt fordamper (sort væske) med screening af kontamineret kondensat
- Flowskema for en papirsmaskine (kaskadesystem)
- Typisk termokompressorsystem
- Facer flowskema til en rillemaskine
- Rillemaskine varmepladesektion
- Varmegenvinding til opvarmning af processvand
Skillebeholder med niveaukontrol
I eksemplet forneden har en flash-beholder af typen FV en Spirax Sarco probe til kontrol af niveau, som vil tømme af beholderen, hvis kondensatniveauet overskrider et vist punkt.
Der vises en elektropneumatisk SPIRA-TROL ventil.
Varmebatteri til flash-tørrer
Bemærk at her drænes hvert rør individuelt ved hjælp af en FT svømmevandudlader.
MFP14 mekanisk pumpe drives kun med damp og anvendes til at tilbagføre kondensat til flashdamp.
En Spirax Sarco flash-beholder type FV består af en niveauprobe, der anvendes til at genvinde flash-damp fra kondensatet, til brug af det første luftvarmbatteri.
Spirax Sarco elektropneumatiske reguleringsventiler anvendes hele vejen igennem.
Dampforsyning til luft cellulosetørrer
Diagrammet forneden viser dampforsyning og varmeudbytte for hele enheden, ve brug af Spirax Sarco FV flash-beholdere, elektropneumatisk reguleringsventiler, vandudladere, tilbehør og niveaukontrol. Spirax Sarco tilbyder også et stort udvalg af flowmålere til anvendelse med denne applikation.
Elektropneumatisk flowkontrol
Flowkontrol er mest egnet til processer hvor der er brug for store mængder damp, der skal tilføres på et passende tidspunkt i en proces, såsom for-dampning, gennemblæsningskontrol eller afbarkning. Et typisk layout er vist forneden.
Enkelt fordamper (sort væske) med screening af kontamineret kondensat
En enkelt fordampningseffekt er vist, med tilføjelse af et CCD kontamineret kondensat screeningsystem. Systemet inkorporerer Spirax Sarco trykkontroller og dampudladere. En niveaukontrolleret FV flash-beholder kan anvendes til at genvinde flash-damp til det næste effekt (op til seks i alt). MFP14 mekaniske pumper kan anvendes som en del af kondensat dræningssystemet.
Flowskema for en papirsmaskine (kaskadesystem)
Genvundet genneblæst damp fra den højeste trykbase der anvendes af den næste, lavere trykbase. Dette suppleres, om nødvendigt, ved hjælp af reguleringsventilen på den lavere trykbase.
Niveauregulering anvendes til at modulere niveauet for kondensat i skillebeholderen.
Overskudsdamp fra den endelige gruppe sendes til en kondensator. En MFP14 assisterer dræningen for at undgå kavitation.
Typisk termokompressorsystem
Genvundet gennemblæst damp fra hver tørregruppe sendes via en termokompressor tilbage til samme gruppe. Hver gruppe kan køre på sit eget tryk uden at påvirke den næste gruppe.
Niveaukontroller anvendes til at modulere niveauet for kondensat i skillebeholderen.
Systemet anvender Spirax Sarco reguleringsventiler, kondensatpumper og niveaukontroller.
Facer flowskema til en rillemaskine
Bemærk anvendelsen af Spirax Sarco trykreguleringventil og FT svømmeudladere med damp vandlåsudløsning.
Rillemaskine varmepladesektion
APT14 automatisk pumpevandudladere sørger for effektiv fjernelse af kondensat fra varmepladerne og sikrer jævne temperaturer.
Varmegenvinding til opvarmning af processvand
Det viste system genindvinder varme fra kondensat, produceret af kogeren for ar varmeforarbejde vand til et andet sted på møllen.
Vi leverer også et udvalg af kompakte damp varmeveksler enheder til opvarmning af varmt vand, EasiHeat™. Op til 1800 kw. Skræddersyede units kan leveres til højere MW kapaciteter.
Uanset dine krav til dampsystemer
Spirax Sarco råder over erfarne teknikere der gerne oplyser om vores kapacitet indenfor din industri.
Få en aftale med Spirax Sarco om et besøg på dit anlæg
Spørg os angående vores produkter og service