Produkter

Forneden er nogle få af de produkter vi leverer til kunder indenfor olie og petrokemi.

 

STERI-TROL Reguleringsventil til rengøringsservice

STERI-TROL Clean Service Control Valve

STERI-TROL er en pneumatisk aktueret 2-vejs vinkelløbende reguleringsventil egnet til et bredt omfang af anvendelser i medicinalindustrien. Det selvdrænende poleret design omfatter højfunktions FDA-godkendte tætningerger 3A´erne og EHEDG-design er til rådighed med alle industri standard forbindelser, samt materialer og overfladefinish certificering.

Gå til vores Reguleringsventiler produktside for yderligere information.

Arrow Top
 

FTS14 Svømmervandudlader

FTS14 Ball Float Steam Trap

FTS14 er en svømmevandudlader af austenitiskrustfritstål med integreret luftudlader, der egner sig til dampsystemer på op til 14 bar. Udladeren tilbyder fortrinlig korrosionsmodstand og et positivt æstetisk design. Den er egnet til sterilisatorer, autoklavere, processbeholdere og varmevekslere.

Gå til vores Svømmevandudlader produktside for yderligere information.

Arrow Top
 

BT6 Trykafbalanceret dampudlader

BT6 Balanced Pressure Steam Trap

BT6 316L termostatisk vandudlader af rustfrit stål er specielt designet til hygiejnisk anvendelse, inklusive sterile barrierer, CIP/SIP, automatisk dræning af dampfilterhuse, sterilisatorer og autoklavere, bioreaktor steriliserings trapping og dræning.

Materialet revner ikke, vandudladeren er selvdrænende og kan leveres med en overfladefinish på op til 0,4 (16 mikrometer Ra).

En højkapacitet version er til rådighed for høj kondensat udladninge eller hvor der anvendes CIP/SIP-væsker.

Gå til vores termostatiske vandudladere produktside for yderligere information.

Arrow Top
 

CSF16 Dampfilter

CSF16 Steam Filter

CSF16 dampfilter er et vandret, parallelt højeffektivt filter, der anvendes til at fjerne kontaminerende partikler fra damp. Filterhuset kan leveres i rustfrit stål 304 eller 316 l . Huset er udvendigt poleret med en indvendig naturlig finish.

Gå til vores Snavssamlere og Filtre produktside for yderligere information.

Arrow Top
 

SVL488 Sikkerhedsventil til rendamp

SVL488 Clean Service Safety Valve

SVL488 er en højkapacitet sikkerhedsventil af rustfrit stål designet til i overensstemmelse med AD Merkblatt A2 og TRD 421 standarder og egner sig til rendamp, damp og inaktive gasser.

Den er egnet til service anvendelse, inklusive beskyttelse af dampkedler, rørledninger, trykbeholdere, kompressorer og beholdere i industrier hvor der kræves FDA-godkendelse.

Gå til vores Sikkerhedsventiler produktside for yderligere information.

Arrow Top
 

M70i og M80i Sanitets kugleventiler

M80i Sanitary Ball Valves

M70i (1/2" til 2") og M80i (2 1/2" til 4") er 316L kugleventiler af rustfrit stål, der er designet i overensstemmelse med ASME BPE for farmaceutiske-, bio-processing- og andre industrier hvor der er krav til et "rent" miljø, og hvor aflejringer af bakterier og midler kan forårsage en risiko for produktkvaliteten.

Gå til vores Kugleventiler produktside for yderligere information.

Arrow Top