Anvendelser

Her er blot en del af de mange anvendelser indenfor medicinalindustrien, hvor vi er i stand til at levere produkter og rådgivning.

 

Produktion af renset vand, opbevaring og distribution

  • Damp anvendes ikke direkte til at producere renset vand (f.eks. USP), imidlertid anvendes det til at opretholde temperaturen for systemet. Ventilationsfilteret kan også dampopvarmes.
  • Hver tredje dag gennemgår af-ioniserings enheden en udskylning på 62°C. En gang ugentligt bringer varmeveksleren resten af systemet op til 82°C for sterilisering.
  • APT14 automatisk pumpevandudlader beskytter varmevekslerens effektivitet ved effektivt at fjerne kondensat, selv under stall-betingelser.
Arrow Top
 

Skræddersyede varmeveksler pakker til forarbejdning af varmt vand

Spirax Sarco kan levere et komplet udvalg af kompakte damp varmeveksler systemer til produktion af varmt vand. Vores standardudvalg inkluderer Easiheat™ unitten, der er egnet til kapaciteter på op til 1800 mW. Den viste enhed er en af vores skræddersyede units, der producerer varmt vand og er vurderet til 2,0 mW. Det er muligt med systemer op til 10 MW.

Arrow Top
 

Trykreduktion af filtreret anlægsdamp

  • Trykreduktion kan være påkrævet til distribution af rendamp, centrifuger, frysetørrere, sterilisatorer, autoklavere, befugtere og processtanke.
  • Spirax Sarco fremstiller et udvalg af trykreduktionsventiler som er direkte virkende, der egner sig til opgaven, SRV461 og SRV463 (våddele 316L) og SRV66 (316L konstruktion). SRV66 har clean-in-place (CIP) kapacitet.
Arrow Top
 

Indirekte befugtning

Opvarmet luft fra klimaanlæg kan kræve befugtning for at bevare de strenge krav for indendørs produktion, en typisk værdi ligger på mellem 40 og 60% RF.

Befugtning kan udføres direkte, eller indirekte (forneden), med damp til at opvarme renset vand, således at luften befugtes ved hjælp af ren damp.

Arrow Top
 

CIP/SIP-linjer

BT6 316L termostatisk vandudlader i rustfrit stål, specielt designet til hygiejnisk anvendelse, er vist, såvel som BT6HC højkapacitet versionen for store mængder kondensat og CIP/SIP-væsker.

M60 er en ren kugleventil til anvendelse ved højrensnings- og aseptiske processer. Anvendelse inkluderer sterile barrierer, CIP/SIP og generel procesisolering.

Arrow Top
 

Typiske blokerings- og aftapningssystemer til forarbejdningsbeholdere

  • Layoutet sikrer effektiv kondensatdræning under sterilisering og sterile barriere funktioner.
  • Specielt designede vandudladere forhindrer blokering og back up af kondensat, selv når der er procesvæsker til stede.
Arrow Top
 

Kogegryder og produktledning

  • Diagrammet viser dampsystemlayoutet for sterilisering af isoleringsbeholderen. Forskellige isoleringsventiler åbnes og lukkes, afhængigt af om produktet forarbejdes i beholderen, produktledningen steriliseres, beholderen steriliseres, eller produktet bliver drænet.
  • Et udvalg af Spirax Sarco vandudladere, specielt designet til hygiejnisk anvendelse, er vist, hver fremstilles i 326L rustfrit stål og tilpasset afkængigt af hvor den skal sidde i systemet.
  • BT6 er en termostatisk vandudlader. BTM7er en vedligeholdelses termostatisk vandudlader BTD52L termodynamisk vandudlader er specielt egnet til dræning af hovedledninger i rendampsystemer.
  • M60 er en ren kugleventil til anvendelse ved højrensnings- og aseptiske processer. Anvendelse inkluderer sterile barrierer, CIP/SIP og generel procesisolering.
Arrow Top
 

Autoklav (filtreret dampforsyning)

  • De viste produkter inkluderer Spirax Sarco CSF16 dampfilter, BTD52L termodynamisk vandudlader til dræning af hovedledninger for ren damp, M60 isoleringsventil, BT6 termostatisk vandudlader i 316L rustfrit stå, FTS14 svømmevandudlader i rustfrit stål til procesdræning, SRV66 sikkerhedsventil til rendampsreduktion. BTM7 termostatiske vandudlader vises anvendt som luftudlader.
  • Der kan anvendes en rendampgenerator til forsyning af rendamp til autoklaven. Kappen kan stadig forsynes med anlægsdamp.
Arrow Top

Uanset dine krav til dampsystemer

Spirax Sarco råder over erfarne teknikere der gerne oplyser om vores kapacitet indenfor din industri.

  • Få en aftale med Spirax Sarco om et besøg på dit anlæg

  • Spørg os angående vores produkter og service