Spirax Sarco Danmark
Fax: (45) 38 34 3858
Webmaster@dk.SpiraxSarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/dk/
Produkter
Her er blot nogle af de mange produkter og systemer, som vi på nuværende tidspunkt leverer til føde- og drikkevareindustrien.
BT6 Termostatisk vandudlader
BT6 316L termostatisk vandudlader af rustfrit stål er specielt designet til hygiejnisk anvendelse, CIP/SIP og dræning af forarbejdningsbeholdere, sterilisatorer og autoklavere, samt dræning af hovedlinjer til kulinarisk damp. Materialet revner ikke,vandudladeren er selvdrænende og kan leveres med en overfladefinish på op til 0,4 (16 mikrometer Ra). Der findes en højkapacitets version.
Gå til vores Termostatiske vandudladere produktside for yderligere information.
STERI-TROL Reguleringsventil og positioner
STERI-TROL er en pneumatisk aktueret 2-vejs vinkelløbende reguleringsventil egnet til en lang række applikationer i føde-, drikkevare, og bryggeri industrien. 3A´erne og EHEDG-designet er FDA-godkendt og er til rådighed med alle industri standardforbin.
Gå til vores Reguleringsventiler og Positionere, regulatorer og sensorer produktside for yderligere information.
EasiHeat™
Denne kompakte enhed til damp varmeveksling dækker et bredt område af varmtvands opgaver til husholdning og forarbejdning fra 110 kW til 1.800 kW. Unitten der kun optager 1.2 m3 består af præcist tilpassede komponenter baseret omkring en Alfa Laval TS6M plade varmeveksler.
Gå til vores Varmeveksler produktside for yderligere information.
FTS14 Svømmevandudlader
FTS14 er en svømmevandudlader af austenitisk stål med integreret automatisk luftudlader, der egner sig til dampsystemer på op til 14 bar. vandudladeren har en fortrinlig korrosionsmodstand og et positivt æstetisk design. Den er egnet til sterilisatorer, autoklavere, forarbejdningsbeholdere og varmevekslere.
Gå til vores Svømmevandudlader produktside for yderligere information.
DIVA Flowmåler
Spirax Sarco flowmåler (DIVA) til direkte variable områder er desigenet til den ideale energistyring eller anvendelse af flowmåling, fra overvågning til kontrol af forbrugt energi. Den integrerede lavprisenhed tilbyder høj turndown og enkel digital idriftsættelse uden behov for ekstra udstyr eller DP-transmittere.
Gå til vores DIVA Flowmåler produktside for yderligere information.
Screeningsystem for kondensat kontaminering
Kondensat er en vigtig kilde til energibesparelser og besparelser af vandbehandlings- og kedelkemikalier. CCD-systemet overvåger ledningsevnen af kondensat, der tilbageføres til kedlen og omleder kontamineret kondensat til dræn.
Gå til vores Fødevandsbeholder produktside for yderligere information.