Produkter

Forneden er nogle få af de produkter vi leverer til kunder indenfor olie og petrokemi.

 

MSC Manifolds - ASTM

MSC Manifolds - ASTM

Spirax Sarco leverer et udvalg af kompakte manifold i smedet kulstål med integreret stempelstopventiler til dampdistribution og kondensatopsamling. De er vurderet til ANSI klasse 300 og tilgængelige med 4, 8 eller 12 forbindelser og kan leveres udstyret med vandudladere til fasttrackprojekter mod merbetaling. En DIN verison med 8 tilslutninger er også en mulighed - se produktliteraturen for detaljer.

Tracing og dræningstilslutninger er tilgængelige i størrelse DN15, DN20 og DN25. Damp hovedledningen/ kondensatsystemtilslutningen er DN40.

Se produkt litteratur angående størrelse og detaljer om tilslutninger.

Gå til vores Manifolds og isoleringskapper produktside for yderligere information.

Arrow Top
 

Quick Fit kompakte løsninger for vandudladere

Quick Fit Compact Steam Trapping Solutions

PC-rørledningsforbindelsens enestående design muliggør hurtig udskiftning af vandudladere i løbet af få minutter ved at løsne to bolte. PC-rørledningsforbindelser er tilgængelige i et udvalg af former til anvendelse med swivel connector vandudladere, fra en simpel connector og vandudlader til et komplet drænarrangement.

  • Udvalget inkluderer stempelventiler for midlertidig isolering, en bypass ventil til at opretholde driften på dampsystemt, trykudligningsventiler og integrerede snavssamlere.
  • Et komplet udvalg af supplerende vandudladere er tilgængeligt.

Tilslutninger er tilgængelige med rørgevind-, svejsender- og flangetilslutninger.

Vist: PC45 rørledningsforbindelse.

Gå til vores Swivel connectors og vandudladere produktside for yderligere information.

Arrow Top
 

Fig 34 Strainer

Fig 34 Strainer

Fig 34 er en integreret Y-type flange snavssamler, designet til at fjerne rust, aflejringer og andre rester fra rørledningen. Den fremstilles af carbonstål, ASTM-materiale. Produktet er tilgængeligt med materialecertifikat iht. EN 10204 2,2 som standard, og EN 10204 3.1.B for materiale og dæksel efter bestilling.

Kan leveres med med en si af rustfrit stål eller nikkel, snavssamleren er tilgængelig i størrelser op til DN200, standard flange ANSI klasse 150 og 300, JIS/KS 20.

Gå til vores Snavssamlere og Filtre produktside for yderligere information.

Arrow Top
 

UTDM42L termodynamisk vandudlader til brug med connectorer

UTDM42L Thermodynamic Steam Trap for use with Pipeline Connectors

UTDM42L er en fuldt vedligeholdende vandudlader fremstillet i austenitisk stål med udskifteligt sæde. Den er designet til damptryk på op til 42 bar g.

Når den installeres med en egnet connector, kan UTDM42L nemt fjernes uden at skære ind på rørledningen, hvilket muliggør hurtigere udskiftning med minimal driftstop.

Gå til vores Swivel connectors og vandudladere produktside for yderligere information.

Arrow Top
 

SIB30, SIB30H og SIB45

SIB30, SIB30H and SIB45

SIB30 og SIB30H er forseglede klokkevandudladere i rustfrit stål til tryk på op til 30 bar, tilgængelige i størrelse DN15 - DN20 med flange- eller svejseende forbindelser (rørgevind er også tilgængelige).

SIB45 er tilgængelig i størrelse DN20 og DN25 for tryk på op til 45 bar g.

Gå til vores Forseglede vandudladere produktside for yderligere information.

Arrow Top
 

TD62M og TD62LM

TD62M and TD62LM

TD62LM og TD62M er vedligeholdende højtryks termodynamiske vandudladere med integreret snavssamler og et udskifteligt sæde for lettere vedligeholdelse. De er specielt designede til dræning af hovedledninger op til 62 bar g.

Gå til vores Termodynamiske vandudladere produktside for yderligere information.

Arrow Top
 

CA44 Luftudlader

CA44 Air and Gas Trap

CA44S er en luftudlader af carbonstål til tryk på op til 40 bar. Den kan leveres i størrelse DN40 og DN50.

Gå til vores Isolatorer, vandudladere og ekstra udstyr produktside for yderligere information.

Arrow Top
 

MFP14-PPU Kompake pumper

MFP14-PPU Packaged Pump Skids

Spirax Sarco MFP14-PPU kompakt automatisk pumpeunit er et tilslutningssystem specielt designet til opsamling og pumpning af kondensat; normalt returneret til anvendelse som kedel fødevand. Hele systemet er i stand til at håndtere kapaciteter på op til 6000 kg/h. med pumpetryk fra 4 til 80m løft og bliver leveret komplet som en unit.

Igangsat med damp eller trykluft, kan MFP14-PPU enheden tilpasses for at imødekomme en bredt omfang af kondensatapplikationer.

Standardpumpen fremstilles af SG-jern og støbestål.

  • Duplex, triplex og rustfri stål versioner er tilgængelige på efterspørgsel.

Gå til vores Trykdrevne pumper produktside for yderligere information.

Arrow Top
 

Processvarmevekslere

Process Heat Exchanger Skids

Spirax Sarco har et bredt udvalg til rådighed af standard- og skræddersyede enheder til pumpning, varmeveksling og måling. Her er vist varmvands- og olie enheder produceret for Bergeson FPSO 'Berge Helene'.

Den første var en 40MW varmtvands cirkulationsenhed, der leverer varmt vand ved 125°C og 150°C med varmevekslere ved hjælp af mættet damp ved 40 bar g som det primære opvarmningsmediel. Den inkluderer tre varmvands cirkulationspumper, instrumentering, reguleringsventiler samt alt rørarbejde på enheden.

Den anden var en oliecirkulatinospakke, der opvarmer råolie op til 72°C til forarbejdning. Den inkluderer en 5.5 MW varmvands/råolie varmeveksler og tre 500 kW skruepumper med et maksimum afgangstryk på 100 bar g. Enheden blev leveret komplet med instrumentering, reguleringsventiler og alt rørarbejde.

Gå til vores Varmeveksler produktside for yderligere information.

Arrow Top