Produkter

Her er blot nogle få af de mange produkter og systemer, som vi på nuværende tidspunkt leverer til hospitaler og sundhedsrelaterede industrier.

 

DIVA Flowmåler

DIVA Flowmeter

Spirax Sarco flowmåler (DIVA) til in-line variable områder leverer det ideelle system til dampenergi styringssystem eller anvendelse af flowmåling, fra overvågning til styring af reguleringsventiler. Den integrerede lavprisenhed tilbyder højt turndown og enkel digital idriftsættelse uden behovet for ekstra udstyr eller differenstryktransmittere.

Gå til vores DIVA Flowmåler produktside for yderligere information.

Arrow Top
 

EasiHeat™ Kompakt løsning til varmveksling

EasiHeat™ Compact Heat Exchange Solution

Denne kompakte enhed til dampvarmeveksling dækker et bredt område af varmtvands opgaver til brugsvand og forarbejdning fra 110 kW til 1800 kW. Den monterede enhed, der kun optager 1.2 m3 består af præcist tilpassede komponenter placeret omkring en Alfa Laval TS6M pladevarmeveksler.

Gå til vores Varmeveksler produktside for yderligere information.

Arrow Top
 

FTS14 Svømmervandudlader

FTS14 Ball Float Steam Trap

FTS14 er en svømmervandudlader af austenitisk rustfrit stål med integreret automatisk luftudlader, der egner sig til dampsystemer på op til 14 bar. vandudladeren har en fortrinlig korrosionsmodstand og et positivt æstetisk design. Den er egnet til sterilisatorer, autoklavere og varmevekslere.

Gå til vores Svømmervandudlader produktside for yderligere information.

Arrow Top
 

BT6 Trykafbalanceret dampudlader

BT^ Balanced Pressure Steam Trap

BT6 316L af rustfrit stål trykafbalanceret vandudlader er specielt designet til hygiejnisk anvendelse inklusive sterilisatorer og autoklavere. Materialet revner ikke, er selvdrænende og til rådighed med en overfladefinish på op til 0,4 (16 mikrometer Ra). Der findes en højkapacitet version.

Gå til vores Trykafbalancerede vandudladere produktside for yderligere information.

Arrow Top
 

APT10-4.5 / APT14 Automatic Pump Trap

APT10-4.5  / APT14 Automatic Pump Trap

APT ´en er designet til at fjerne kondensat fra dampvarmevekslere og forarbejdningsanlæg under alle driftsbetingelser, og er en integreret del af kondensatsystemet.

Den kompakte enhed fungerer som en vandudlader, men skifter til aktiv pumpefunktion, hvis systemets tryk falder til under det totale modtryk (stall-betingelser). Der findes to muligheder: APT10-4,5 for kondensatmængder op til 1500 kg/h; og APT14 eller APT14HC - for kondensatmængder op til 9000 kg/h.

Gå til vores Trykdrevne pumper produktside for yderligere information.

Arrow Top
 

SPIRA-TROL Reguleringsventil

SPIRA-TROL General Service Control Valve

SPIRA-TROL udvalget af to-vejs enkelt-sædeventiler med "keglebur" er tilgængelig i forskellige materialer og størrelser op til DN100 / 4". EN eller ASME/ANSI. Til rådighed med et udvalg af pneumatiske eller elektriske aktuatorer.

Spirax Sarco tilbyder et komplet udvalg af to-og tre-vejs sædeventiler og instrumentering til regulering af flow, tryk og temperatur.

Gå til vores Reguleringsventiler produktside for yderligere information.

Arrow Top
 

CSF16 Dampfilter

CSF16 Steam Filter

CSF16 dampfilter er et vandret, parallelt højeffektivt filter, der anvendes til at fjerne kontaminerende partikler fra damp. Filterhuset er tilgængeligt i 304 eller 316L rustfrit stål. Huset er udvendigt afpudset med en indvendig naturlig finish.

Gå til vores Strainere og filtre produktside for yderligere information.

Arrow Top
 

TDS Udblæsningssystemer

TDS Blowdown Controls

Under dannelse i kedlen, efterlader dampen urenheder (TDS - total dissolved solids). Hvis de efterlades koncentreres de. Høj TDS medfølger anlægs- og produktionsproblemer, lav TDS medfører øgede omkostninger for brændstof- og kemikaliebehandling. Nøjagtige udblæsningsmetoder er derfor væsentlige for at opretholde dampkvaliteten. Spirax Sarco fremstiller et udvalg af automatiske kedelvand TDS-kontrolsystemer, der konstant overvåger kedelvandets TDS-niveau og udfører udblæsning, når det er nødvendigt.

Gå til vores TDS Udblæsningssystemer produktside for yderligere information.

Arrow Top