Spirax Sarco Danmark
Fax: (45) 38 34 3858
Webmaster@dk.SpiraxSarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/dk/
Anvendelser
Her er blot et lille udvalg af løsninger, som vi leverer til hospitaler. Der er imidlertid ingen grænser for den ekspertise vi kan levere, da hver løsning er skræddersyet til at passe dine individuelle krav. Følg kontaktlinket forneden, hvis du har spørgsmål eller ønsker at aftale et besøg på dit anlæg.
- Varmtvandsproduktion
- Trykreduktion af filtreret anlægsdamp
- Indirekte befugtning
- Autoklav (filtreret dampforsyning)
- Filtreret damp
Varmtvandsproduktion
- Den kompakte fuldt monterede Easiheat™ er en pakkeløsning til dine krav for varmeveksling.
- Enheden foroven omfatter fuldstændigt tilpassede komponenter og leverer øjeblikkeligt varmt vand ved stabile temperaturer, hvilket fjerner behovet for en sekundær kredsløbs-bufferbeholder.
- Spirax Sarco kan også tilbyde skræddersyede pakker til produktion af varmt vand for krav på op til 4,2 MW eller 10 MW for specielle krav.
Trykreduktion af filtreret anlægsdamp
- Trykreduktion kan være påkrævet for sterilisatorer, autoklavere og befugtere.
- Spirax Sarco fremstiller et udvalg af trykreduktionsventiler med direkte virkning, der egner sig til opgaven, SRV461 og SRV463 (våddele 316L) og SRV66 (316L konstruktion).
Indirekte befugtning
Varm luft fra klimaanlæg kan kræve befugtning for at holde den indenfor fastsatte rammer, f.eks. 40 og 60% RF.
Befugtning kan udføres direkte, eller indirekte (forneden), med damp til at opvarme renset vand, således at luften befugtes ved hjælp af ren damp.
Autoklav (filtreret dampforsyning)
- Viste produkter inkluderer Spirax Sarco CSF16 dampfilter, BTD52L termodynamiskvandudlader til dræn af hovedledning for ren eller filtreret damp, M60 afspæringsventil, BT6 termostatisk trykafbalanceret vandudlader i 316L rustfrit stål, FTS14 svømmervandudlader til forarbejdninsgdræning, SRV66 sikkerhedsventil til rengøring. BTM7 termostatiske vandudlader vises anvendt som udluftningsventil.
- Der kan anvendes en rendampgenerator til forsyning af rendamp til autoklaven. Kappen kan stadig forsynes med anlægsdamp.
Filtreret damp
Der vises et CSF16 dampfilter af rustfrit stål. Spirax Sarco tilbyder et komplet udvalg af produkter til "clean" installationer.
Rendampudvikling
Spirax Sarco kan også tilbyde kompaktsystemer til rendampsproduktion. Anlægsdamp anvendes til at forsyne en varmeveksler, der udvikler rendamp fra ren, af-ioniseret eller RO-fødevand.
Her vises M60 kugleventil til rendamp, SRV6 i rustfrit stål til trykreduktion, 1808 rendampseparator og BTD52 l termodynamiske vandudladere til rendampsinstallation.
Strygeruller og presser
Strygeruller kan variere meget i konstruktion, men i alle tilfælde er korrekt fjernelse af kondensat og luft vital for et maksimalt udbytte. Der kan anvendes termostatiske vandudladere eller svømmervandudladere med c ventil for at undgå "damplåsning".
Luftvarmeflader
Klimaanlæg til rene områder vil have et system af højintegrerede filtre, der er designet til at fjerne støv og andre kontaminerende stoffer. Der vises en forenklet enhed.
Det nødvendige udstyr til fjernelse af kondensat for et klimanlæg varierer alt efter forarbejdningsbetingelserne. Da damptrykket højst sandsynligt vil falde til under det totale modtryk, forårsaget af kondensatsystemet, kan veksleren "stalle" og begynde at blive blokket op med kondensat. Den dampdrevne APT14 automatiske pumpevandudlader vist her, er designet til at skifte fra vandudladerfunktion til aktiv pumpefunktion under stall-betingelser, for at sikre at luftvarmefladen forbliver drænet. Dette sikrer effektivitet og forebygger skader og vandslag.
Uanset dine krav til dampsystemer
Spirax Sarco råder over erfarne teknikere der gerne oplyser om vores kapacitet indenfor din industri.
Få en aftale med Spirax Sarco om et besøg på dit anlæg
Spørg os angående vores produkter og service