Kaltwasserbereich

Unterhalb der Verdampfungstemperatur befindet sich der Bereich flüssigen Wassers.

Beispiel: Wasser bei 1 bar Druck und unter 100°C ist immer flüssig. Ebenso ist Wasser bei 180°C und 10 bar flüssig.

Schulungsunterlagen: Was ist Dampf?.

Voreinstellungen für die Dampftabellen.

Hinweis: - Bitte benutzen Sie als Dezimaltrennung nicht das Komma (,), sondern den Punkt (.)
Beispiel: 1.02 und nicht 1,02

Steam Saturation Curve