Leitfaden für die Praxis

Beim Betrieb von Dampf- und Kondensatanlagen, bei Bau und Installation, wenn Dampfleitungen und dampfbeheitzte Wärmetauscher verschiedener Bauart zu entwässern sind, ergeben sich für den Praktiker stets eine Reihe von Fragen.

  • Wie sind Dampf- und Kondensatleitungen zu dimensionieren und zu verlegen ?
  • Welche Zusatzgeräte sollten verwendet werden ?
  • Welcher Kondensatableitertyp ist für die jeweilige Aufgabe der geeignete ?
  • Wie sind die Kondensatableiter und die Regelgeräte einzunauen ?
  • Wie finde ich den Fehler, wenn Teile der Dampfanlage nicht so arbeitet, wie sie soll ?

Ausfürlich werden diese Fragen im Spirax Sarco Handbuch "Grundlagen der Dampf- und Kondensattechnologie" behandelt. Was in der Praxis häufig vorkommt und besonders wichtig ist, beantwortet dieser Leitfaden, wobei die vielfältigen Erfahrungen aus jahrzehntelanger Arbeit der Spirax Sarco Ingenieure in aller Welt als Grundlage dient.

Dieses Handbuch ist auch über Download erhältlich.


 
 

Der Preis für eine gedruckte Version beträgt 9,10 Euro zzgl. MwSt

Titel Beschreibung Dateigröße
PDF 01 Die Dampfleitung

In diesem Kapitel finden Sie Informationen über die Montage, die Entwässerung, die Entlüftung, das Abzweigen und die Dampfverteilung, die Wärmeverluste und Isolation, und die richtige Auslegung von Dampfleitungen.

378 kB
PDF 02 Die "Behandlung" von Dampf

Das zweite Kapitel beschreibt die Funktion von Schmutzfängern, Dampftrockner und Schaugläsern. Dabei werden Hinweise zur Montage gegeben.

0,00 kB
PDF 03 Die Druckreduzierung

Im Kapitel 3 werden Informationen zur richtigen Druckreduzierung gegeben. Dabei werden die verschiedenen Druckregler beschrieben.

0,00 kB
PDF 04 Kondensatableiter

Alles Wissenswerte über Kondensatableiter wird hier im Kapitel 4 genau beschrieben. Vom Kondensatanfall über Gegendruck bis zur genauen Beschreibung der verschieden Bauarten.

0,00 kB
PDF 05 Kondensatleitungen

Näheres über Kondensatleitungen, Verlegehinweise und die richtige Auslegung erfährt man im Kapitel 5.

0,00 kB
PDF 06 Nachdampfverwertung

Das Kapitel 6 beschreibt die Nachdampfverwertung.

0,00 kB
PDF 07 Kondensatrückführung

Wer mehr über Kondensatrückführung, Kondensatheber, Rückspeiseanlagen erfahren will, ist hier in diesem Kapitel richtig.

0,00 kB
PDF 08 Der Rückstaueffekt

Informationen zum Rückstaueffekt gibt es hier.

0,00 kB
PDF 09 Die Regelgeräte

Zusätzlich zur in Kapitel 3 beschriebenen Druckregelung informiert dieses Kapitel generell über alle Regelungen.

0,00 kB
PDF 10 Der Wärmetauscher

Dieses Kapitel beschreibt die 4 Arten von Wärmetauschern und deren dampf- und kondensatseitigen Regelung.

0,00 kB
PDF 11 Die Inbetriebnahme

Erste Hinweise für die Praxis.

0,00 kB
PDF 12 Die Fehlersuche

Hier werden Tips und Strategien zur effektiven Fehlersuche beschrieben.

0,00 kB
PDF 13 Die Sicherheitsregeln

Tips zur Beachtung und Durchführung von Sicherheitsregeln und Druckgeräterichtlinie 97/23/EG.

0,00 kB
PDF 14 Anhang

Fachbegriffe, Normen, Zeichensymbole, Flanschmaße, Beispiel für Datenblätter, Formeln und Einheiten, Mollier-Diagramm, Anlagenübersicht, Suchwortverzeichnis.

0,00 kB