Grundlagen der Dampf- und Kondensattechnologie

Die Grundlagen der Dampf- und Kondensattechnologie sind in Deutschland das meist verbreitete Nachschlage- und Schulungsbuch für die Dampftechnik.

  • Sie beschreiben anschaulich, wie Dampf- und Kondensatsysteme aufzubauen sind, wie Energie sinnvoll eingespart werden kann und wie der Wärmeübergang funktioniert.
  • Die physikalischen Grundlagen wie die Wasserdampftafel, Auslegungsdiagramme für Rohrleitungen und die Nachdampfverwertung aber auch Hinweise zur Leitungsverlegung, Entwässerung und Entlüftung sind enthalten.
  • Die Funktion von Kondensatableitern und Regelarmaturen werden erläutert und ebenfalls Hinweise zum Einsatz und zur Auslegung gegeben.
  • Das Buch bietet sowohl für den Planer als auch für den Betreiber die Grundlagen um die störungsfreie Anlagenfunktion Betrieb sicherzustellen.
  • Bestellen Sie Ihr kostengünstiges gedrucktes Exemplar der Grundlagen der Dampf- und Kondensattechnologie.

Dieses Handbuch ist über Download nicht mehr erhältlich.


 
 

Der Preis für eine gedruckte Version beträgt 23,30 Euro zzgl. MwSt

Titel Summary Dateigröße
PDF 01 Was ist Dampf? Die physikalischen Grundlagen

Informationen zu den physikalischen Maßeinheiten und Begrifflichkeiten in der Dampf- und Kondensattechnologie und Erläuterungen zur Wasserdampftafel.

151 kB
PDF 02 Die Dampfanlage - Eine Übersicht

Einfache Übersicht über den Aufbau eine Dampfanlage. Für mehr Details: Anhang 11

327 KB
PDF 03 Die Dampferzeugung

Eine Übersicht über Großraumwasserkessel, Schnelldampferzeuger, Dampfumformer und die Regelung gemäß TRD.

249 kB
PDF 04 Die Dampfleitung

Informationen zu Verlegung, Auslegung, Entwässerung und Entlüftung von Dampfleitungen.

207 kB
PDF 05 Die Behandlung von Dampf

Dampftrockner, Dampfabgänge und Entlüftung am Ende der Dampfleitung.

201 kB
PDF 06 Der Wärmetausch

Geregelte und ungeregelte Wärmetauscher, die Wärmedurchgangsformel, dampfseitige Regelung und Anstauregelung, Heißdampf, Rückstaueffekt.

201 kB
PDF 07 Entwässerung von Dampfräumen, Kondensatableiter

Überlegungen zur Entwässerung von Dampfräumen. Übersicht über die verschiedenen Kondensatableiterarten und Bauformen. Gegendruck im Kondensatsystem, Hinweise zur richtigen Installation von Kondensatableitern.

88 kB
PDF 08 Die Kondensatleitung

Informationen zu Verlegung und Auslegung von Kondensatleitungen. Aufbau von Kondensatnetzen.

227 kB
PDF 09 Die Kondensatwirtschaft

Die Entstehung von Nachdampf und die Nachdampfverwertung. Der Aufbau von Nachdampfsystemen und die Energieausnutzung. Mechanische und elektrische Kondensatrückspeiseanlagen.

172 kB
PDF 10 Regelsysteme in Dampfanlagen

Druck und Temperaturregelung mit und ohne Hilfsenergie, Regelungen mit Stellventilen. Druckminderstationen und Sicherheitsventile. Die Auslegung von Ventilen über den kv-Wert (Wasser und Dampf).

725 kB
PDF 11 Planung, Bau, Inbetriebnahme, Wartung, Fehlersuche

Erste Hinweise für die Praxis.

165 kB
12 Anhang

Fachbegriffe, Normen, Zeichensymbole, Flanschmaße, Beispiel für Datenblätter, Formeln und Einheiten, Mollier-Diagramm, Anlagenübersicht, Suchwortverzeichnis.

0 kB