Thermische Kapsel-Kondensatableiter BPT, BPM, BPC, BPW, SBP, UBP

Thermische Kapselkondensatableiter sind die am häufigsten eingesetzten Ableitertypen. Sie folgen exakt dem Verlauf der Sattdampfkurve.

  • "Das" Ableitprinzip für alle allgemeinen Entwässerungen
  • Konstante Unterkühlung, z.B. 13 K
  • Sehr gute Entlüftungseigenschaften
  • Kompakter Aufbau
Information icon

Nicht alle Produkte sind in jedem Land gleichermaßen erhältlich.  Wählen Sie bitte die Homepage für Ihr Land oder nehmen Sie Kontakt uns auf für weitere Informationen

Mehr Informationen:

Für mehr Informationen zu Thermische Kapsel-Kondensatableiter BPT, BPM, BPC, BPW, SBP, UBP

Fordern Sie Unterstützung durch unsere erfahrenen Ingenieure an

  • Auswahl und Auslegung
  • Persönliche Beratung
  • Antworten und Ratschläge
  • Anfragen und Aufträge
Arrow Top
 

Technische Datenblätter

Unsere technischen Datenblätter enthalten viele sinnvolle Informationen:

  • Druck, Temperatur
  • Werkstoffe, Einsatzbedingungen
  • Anschlüsse und Baugröße
  • Maße und Gewicht
  • Leistungsangaben
  • Bestellinformationen
Titel Dateigröße
PDF Kapsel-Kondensatableiter BP 503, , PN16, Pmax 14 bar, Tmax 285 °C 171 KB
PDF Kapsel-Kondensatableiter BPC32CV/BPC32YCV, Schmiedestahl, PN40, Pmax 32 bar, Tmax 300 °C 280 KB
PDF Kapsel-Kondensatableiter BPC32CVF und BPC32YCVF, Stahlguss, PN 40, Pmax 32 bar, Tmax 300 °C 335 KB
PDF Kapsel-Kondensatableiter BPM 21 L, Schmiedestahl, PN25, Pmax 38 bar, Tmax 242 °C 174 KB
PDF Kapsel-Kondensatableiter BPM 21 SL , Edelstahl, PN25, Pmax 21 bar, Tmax 242 °C 170 KB
PDF Kapsel-Kondensatableiter BPS32CV/BPS32YCV, Edelstahl, PN40, Pmax 32 bar, Tmax 300 °C 279 KB
PDF Kapsel-Kondensatableiter BPT 13 T, Messing, PN16, Pmax 13 bar, Tmax 200 °C 161 KB
PDF Kapsel-Kondensatableiter BPT 13, Messing, PN16, Pmax 13 bar, Tmax 225 °C 151 KB
PDF Kapsel-Kondensatableiter BPW 32, Edelstahl, PN40, Pmax 21 bar, Tmax 242 °C 130 KB
PDF Kapsel-Kondensatableiter IBPC32CV, Schmiedestahl, PN40, Pmax 32 bar, Tmax 240 °C 243 KB
PDF Kapsel-Kondensatableiter IBPS32CV, Edelstahl, PN40, Pmax 32 bar, Tmax 240 °C 247 KB
PDF Kapsel-Kondensatableiter MST 21, Edelstahl, PN25, Pmax 21 bar, Tmax 235 °C 149 KB
PDF Kapsel-Kondensatableiter SBP 30, Edelstahl/Stahl, PN40, Pmax 30 bar, Tmax 285 °C 125 KB
PDF Kondensatableiter-Ablauftemperaturregler TSS 21, Edelstahl, PN25, Pmax 21 bar, Tmax 240 °C 102 KB
PDF Thermischer Kapsel-Kondensatableiter mit Universalanschluss Typ UBP32 260 KB
PDF Universal Kondensatableiter-Anschlusseinheit Typ STS 17.2 498 KB
Arrow Top
 

Betriebsanleitungen

Unsere Betriebsanleitungen enthalten normalerweise Hinweise zu:

  • Sicherheit
  • Technische Daten
  • Installation
  • Inbetriebnahme
  • Betrieb
  • Wartung
  • Ersatzteile
Titel Dateigröße
PDF Universal Kondensatableiter-Anschlusseinheit Typ STS 17.2 614 KB
Arrow Top

Fordern Sie Unterstützung durch unsere erfahrenen Ingenieure an

  • Auswahl und Auslegung
  • Persönliche Beratung
  • Antworten und Ratschläge
  • Anfragen und Aufträge