Thermische Kapsel-Kondensatableiter für Reindampf BTM, BTS, BT

In Edelstahlausführung sind thermische Kapselkondensatableiter ideal geeignet für alle hygienischen Anforderungen.

  • FDA zugelassene Werkstoffe
  • Feste Unterkühlung von 6 K bis 24K
  • Sehr gute Entlüftungseigenschaften
Information icon

Nicht alle Produkte sind in jedem Land gleichermaßen erhältlich.  Wählen Sie bitte die Homepage für Ihr Land oder nehmen Sie Kontakt uns auf für weitere Informationen

Mehr Informationen:

Für mehr Informationen zu Thermische Kapsel-Kondensatableiter für Reindampf BTM, BTS, BT

Fordern Sie Unterstützung durch unsere erfahrenen Ingenieure an

  • Auswahl und Auslegung
  • Persönliche Beratung
  • Antworten und Ratschläge
  • Anfragen und Aufträge
Arrow Top
 

Technische Datenblätter

Unsere technischen Datenblätter enthalten viele sinnvolle Informationen:

  • Druck, Temperatur
  • Werkstoffe, Einsatzbedingungen
  • Anschlüsse und Baugröße
  • Maße und Gewicht
  • Leistungsangaben
  • Bestellinformationen
Titel Dateigröße
PDF Kapsel-Kondensatableiter BT 6 HC, Edelstahl, PN10, Pmax 6 bar, Tmax 177 °C 136 KB
PDF Kapsel-Kondensatableiter BT 6, Edelstahl, PN10, Pmax 6 bar, Tmax 177 °C 129 KB
PDF Kapsel-Kondensatableiter BT6-B, Edelstahl, PN10, Pmax 6 bar, Tmax 165 °C 317 KB
PDF Kapsel-Kondensatableiter BTM 7, Edelstahl, PN10, Pmax 7 bar, Tmax 170,4 °C 161 KB
PDF Kapsel-Kondensatableiter BTS 7, Edelstahl, PN10, Pmax 7 bar, Tmax 170,4 °C 120 KB
Arrow Top

Fordern Sie Unterstützung durch unsere erfahrenen Ingenieure an

  • Auswahl und Auslegung
  • Persönliche Beratung
  • Antworten und Ratschläge
  • Anfragen und Aufträge