Bimetall-Kondensatableiter SM, USM

Robuste Kondensatableiter mit guter Annäherung an die Sattdampfkurve.

  • Feste Unterkühlung eingestellt
  • Robust
  • Mit Rückschlagsicherung
  • Akzeptable Entlüftungseigenschaften
Information icon

Nicht alle Produkte sind in jedem Land gleichermaßen erhältlich.  Wählen Sie bitte die Homepage für Ihr Land oder nehmen Sie Kontakt uns auf für weitere Informationen

Mehr Informationen:

Für mehr Informationen zu Bimetall-Kondensatableiter SM, USM

Fordern Sie Unterstützung durch unsere erfahrenen Ingenieure an

  • Auswahl und Auslegung
  • Persönliche Beratung
  • Antworten und Ratschläge
  • Anfragen und Aufträge
Arrow Top
 

Technische Datenblätter

Unsere technischen Datenblätter enthalten viele sinnvolle Informationen:

  • Druck, Temperatur
  • Werkstoffe, Einsatzbedingungen
  • Anschlüsse und Baugröße
  • Maße und Gewicht
  • Leistungsangaben
  • Bestellinformationen
Titel Dateigröße
PDF Bimetall-Kondensatableiter ISMC32, Schmiedestahl, PN40, Pmax 32 bar, Tmax 240 °C 231 KB
PDF Bimetall-Kondensatableiter mit Universalanschluss Typ USM21 372 KB
PDF Bimetall-Kondensatableiter SM45, Stahl, PN63, Pmax 45 bar, Tmax 450 °C 154 KB
PDF Bimetall-Kondensatableiter SMC32/SMC32Y, Schmiedestahl, PN40, Pmax 32 bar, Tmax 350 °C 268 KB
PDF Bimetall-Kondensatableiter SMC32F und SMC32YF, Stahlguss, PN 40, Pmax 32 bar, Tmax 350 °C 316 KB
PDF Universal Kondensatableiter-Anschlusseinheit Typ STS 17.2 498 KB
Arrow Top
 

Betriebsanleitungen

Unsere Betriebsanleitungen enthalten normalerweise Hinweise zu:

  • Sicherheit
  • Technische Daten
  • Installation
  • Inbetriebnahme
  • Betrieb
  • Wartung
  • Ersatzteile
Titel Dateigröße
PDF Universal Kondensatableiter-Anschlusseinheit Typ STS 17.2 614 KB
Arrow Top

Fordern Sie Unterstützung durch unsere erfahrenen Ingenieure an

  • Auswahl und Auslegung
  • Persönliche Beratung
  • Antworten und Ratschläge
  • Anfragen und Aufträge