Prüfkammern, Prüfgeräte, ST, R

Defekte Kondensatableiter verschwenden Dampf oder stören die Anlagenfunktion durch schlechte Entwässerung. Spiratec überwacht die Funktion von Kondensatableitern und spart Kosten und verringert Aufwand.

Information icon

Nicht alle Produkte sind in jedem Land gleichermaßen erhältlich.  Wählen Sie bitte die Homepage für Ihr Land oder nehmen Sie Kontakt uns auf für weitere Informationen

Mehr Informationen:

Für mehr Informationen zu Prüfkammern, Prüfgeräte, ST, R

Fordern Sie Unterstützung durch unsere erfahrenen Ingenieure an

  • Auswahl und Auslegung
  • Persönliche Beratung
  • Antworten und Ratschläge
  • Anfragen und Aufträge
Arrow Top
 

Technische Datenblätter

Unsere technischen Datenblätter enthalten viele sinnvolle Informationen:

  • Druck, Temperatur
  • Werkstoffe, Einsatzbedingungen
  • Anschlüsse und Baugröße
  • Maße und Gewicht
  • Leistungsangaben
  • Bestellinformationen
Titel Dateigröße
PDF Spiratec Handprüfgerät Typ 30, Tmax 40 °C 84 KB
PDF Spiratec R1/R12 Fern-Prüfanschluss 170 KB
PDF Spiratec-Fernüberwachungs-Einheit R16C 142 KB
PDF Spiratec-Prüfkammern ST 16, Edelstahlguss, PN 40, DN15…DN25, Pmax 25 bar 118 KB
PDF Spiratec-Prüfkammern ST 14, Stahlguss, PN 40, DN 15…DN50, Pmax 32 bar 130 KB
Arrow Top
 

Betriebsanleitungen

Unsere Betriebsanleitungen enthalten normalerweise Hinweise zu:

  • Sicherheit
  • Technische Daten
  • Installation
  • Inbetriebnahme
  • Betrieb
  • Wartung
  • Ersatzteile
Titel Dateigröße
PDF Automatische Fernüberwachungseinheit SPIRATEC R1C 180 KB
PDF Fernüberwachung R16 C 1.73 MB
PDF Spiratec Typ 30 und 40 167 KB
Arrow Top

Fordern Sie Unterstützung durch unsere erfahrenen Ingenieure an

  • Auswahl und Auslegung
  • Persönliche Beratung
  • Antworten und Ratschläge
  • Anfragen und Aufträge