Glockenschwimmer-Kondensatableiter HM, SIB, UIB

In einigen Anwendungen eine Alternative zu Kugelschwimmer-Kondensatableitern

  • Kontinuierliche Ableitung
Information icon

Nicht alle Produkte sind in jedem Land gleichermaßen erhältlich.  Wählen Sie bitte die Homepage für Ihr Land oder nehmen Sie Kontakt uns auf für weitere Informationen

Mehr Informationen:

Für mehr Informationen zu Glockenschwimmer-Kondensatableiter HM, SIB, UIB

Fordern Sie Unterstützung durch unsere erfahrenen Ingenieure an

  • Auswahl und Auslegung
  • Persönliche Beratung
  • Antworten und Ratschläge
  • Anfragen und Aufträge
Arrow Top
 

Technische Datenblätter

Unsere technischen Datenblätter enthalten viele sinnvolle Informationen:

  • Druck, Temperatur
  • Werkstoffe, Einsatzbedingungen
  • Anschlüsse und Baugröße
  • Maße und Gewicht
  • Leistungsangaben
  • Bestellinformationen
Titel Dateigröße
PDF Glockenschwimmer-Kondensatableiter mit Universalanschluss Typ UIB30 und UIB30H 289 KB
PDF Glockenswimmer-Kondensatableiter Serie HM, Grauguß, PN16, DN15…DN25, Pmax 13 bar, Tmax 200 °C 165 KB
PDF Glockenswimmer-Kondensatableiter SIB 30, Edelstahl, PN40, DN15 ... 20, Pmax 29 bar, Tmax 234 °C 165 KB
PDF Universal Kondensatableiter-Anschlusseinheit Typ STS 17.2 498 KB
Arrow Top
 

Betriebsanleitungen

Unsere Betriebsanleitungen enthalten normalerweise Hinweise zu:

  • Sicherheit
  • Technische Daten
  • Installation
  • Inbetriebnahme
  • Betrieb
  • Wartung
  • Ersatzteile
Titel Dateigröße
PDF Universal Kondensatableiter-Anschlusseinheit Typ STS 17.2 614 KB
Arrow Top

Fordern Sie Unterstützung durch unsere erfahrenen Ingenieure an

  • Auswahl und Auslegung
  • Persönliche Beratung
  • Antworten und Ratschläge
  • Anfragen und Aufträge