Dampfverteiler, Kondensatsammler MSC

Fest eingebaute Kolbenventile ermöglichen den sehr kompakten Aufbau.

Information icon

Nicht alle Produkte sind in jedem Land gleichermaßen erhältlich.  Wählen Sie bitte die Homepage für Ihr Land oder nehmen Sie Kontakt uns auf für weitere Informationen

Mehr Informationen:

Für mehr Informationen zu Dampfverteiler, Kondensatsammler MSC

Fordern Sie Unterstützung durch unsere erfahrenen Ingenieure an

  • Auswahl und Auslegung
  • Persönliche Beratung
  • Antworten und Ratschläge
  • Anfragen und Aufträge
Arrow Top
 

Technische Datenblätter

Unsere technischen Datenblätter enthalten viele sinnvolle Informationen:

  • Druck, Temperatur
  • Werkstoffe, Einsatzbedingungen
  • Anschlüsse und Baugröße
  • Maße und Gewicht
  • Leistungsangaben
  • Bestellinformationen
Titel Dateigröße
PDF Dampfverteiler und Kondensatsammler MSC 8, Schmiedestahl, PN63, DN40/15, Pmax 45 bar, Tmax 400 °C 139 KB
PDF Dampfverteiler und Kondensatsammler MSC, Schmiedestahl ASTM A105N, Pmax 41,5 bar, Tmax 425 °C 141 KB
PDF Isolier-Mäntel IJ-MSC, zur Wärmedämmung, Tmax 220 °C 162 KB
Arrow Top

Fordern Sie Unterstützung durch unsere erfahrenen Ingenieure an

  • Auswahl und Auslegung
  • Persönliche Beratung
  • Antworten und Ratschläge
  • Anfragen und Aufträge