Spirax Sarco Deutschland und Österreich
Tel: (49) 7531 5806 0
Fax: (49) 7531 5806 22
Vertrieb@de.SpiraxSarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/de/
Fax: (49) 7531 5806 22
Vertrieb@de.SpiraxSarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/de/
Dampfinjectoren IN
Um Schläge und Geräuschbildung beim direkten Einleiten von Dampf in Wasser zu minimieren werden Diffusoren eingesetzt
Nicht alle Produkte sind in jedem Land gleichermaßen erhältlich. Wählen Sie bitte die Homepage für Ihr Land oder nehmen Sie Kontakt uns auf für weitere Informationen
Mehr Informationen:
Für mehr Informationen zu Dampfinjectoren IN
Fordern Sie Unterstützung durch unsere erfahrenen Ingenieure an
- Auswahl und Auslegung
- Persönliche Beratung
- Antworten und Ratschläge
- Anfragen und Aufträge
Technische Datenblätter
Unsere technischen Datenblätter enthalten viele sinnvolle Informationen:
- Druck, Temperatur
- Werkstoffe, Einsatzbedingungen
- Anschlüsse und Baugröße
- Maße und Gewicht
- Leistungsangaben
- Bestellinformationen
| Titel | Dateigröße | |
|---|---|---|
| Dampfinjektoren Serie IN, Edelstahl, D25, Pmax 17 bar, Tmax 207 °C | 180 KB | |
| Diffuser Typ DF1, Edelstahl | 139 KB | |
| Diffuser Typ DF2, Edelstahl, PN40, Pmax 28 bar, Tmax 300 °C | 85 KB |
Fordern Sie Unterstützung durch unsere erfahrenen Ingenieure an
- Auswahl und Auslegung
- Persönliche Beratung
- Antworten und Ratschläge
- Anfragen und Aufträge