Druckluftregler und Magnetventile

Zur Reduzierung und zur Filterung von Druckluft für pneumatisch betriebene Stellventile, Stellungsregler und Regeleinrichtungen.

Information icon

Nicht alle Produkte sind in jedem Land gleichermaßen erhältlich.  Wählen Sie bitte die Homepage für Ihr Land oder nehmen Sie Kontakt uns auf für weitere Informationen

Mehr Informationen:

Für mehr Informationen zu Druckluftregler und Magnetventile

Fordern Sie Unterstützung durch unsere erfahrenen Ingenieure an

  • Auswahl und Auslegung
  • Persönliche Beratung
  • Antworten und Ratschläge
  • Anfragen und Aufträge
Arrow Top
 

Technische Datenblätter

Unsere technischen Datenblätter enthalten viele sinnvolle Informationen:

  • Druck, Temperatur
  • Werkstoffe, Einsatzbedingungen
  • Anschlüsse und Baugröße
  • Maße und Gewicht
  • Leistungsangaben
  • Bestellinformationen
Titel Dateigröße
PDF Luftdruckregler mit Filter MPC1, Pmax 17 bar, Tmax 80 °C 246 KB
PDF Luftdruckregler mit Filter MPC2, Pmax 10 bar, Tmax 50 °C 302 KB
PDF Luftdruckregler Typ FR 20, Pmax 17,5 bar 535 KB
PDF Magnetventil (3/2 Wege) Typ MV 318 zum Anbau an PN9000-Antriebe 185 KB
Arrow Top
 

Betriebsanleitungen

Unsere Betriebsanleitungen enthalten normalerweise Hinweise zu:

  • Sicherheit
  • Technische Daten
  • Installation
  • Inbetriebnahme
  • Betrieb
  • Wartung
  • Ersatzteile
Titel Dateigröße
PDF Elektrischer Stellantrieb mit Rückstellnotvorrichtung 1.57 MB
Arrow Top

Fordern Sie Unterstützung durch unsere erfahrenen Ingenieure an

  • Auswahl und Auslegung
  • Persönliche Beratung
  • Antworten und Ratschläge
  • Anfragen und Aufträge