Spirax Sarco Deutschland und Österreich
Tel: (49) 7531 5806 0
Fax: (49) 7531 5806 22
Vertrieb@de.SpiraxSarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/de/
Fax: (49) 7531 5806 22
Vertrieb@de.SpiraxSarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/de/
Abschlammsysteme BBV, BT
Am Boden des Dampfkessels setzt sich Schlamm ab der durch die Abschlammeinrichtung ausgespült wird.
Nicht alle Produkte sind in jedem Land gleichermaßen erhältlich. Wählen Sie bitte die Homepage für Ihr Land oder nehmen Sie Kontakt uns auf für weitere Informationen
Mehr Informationen:
Für mehr Informationen zu Abschlammsysteme BBV, BT
Fordern Sie Unterstützung durch unsere erfahrenen Ingenieure an
- Auswahl und Auslegung
- Persönliche Beratung
- Antworten und Ratschläge
- Anfragen und Aufträge
Technische Datenblätter
Unsere technischen Datenblätter enthalten viele sinnvolle Informationen:
- Druck, Temperatur
- Werkstoffe, Einsatzbedingungen
- Anschlüsse und Baugröße
- Maße und Gewicht
- Leistungsangaben
- Bestellinformationen
| Titel | Dateigröße | |
|---|---|---|
| Abschlamm-Programmsteuerung BT 1030 | 77 KB | |
| Abschlamm-Schnellschlussventil BBV980A | 423 KB | |
| Abschlamm-Schnellschlussventil BBV980M | 409 KB | |
| Abschlamm-Timer BT1050 | 447 KB |
Betriebsanleitungen
Unsere Betriebsanleitungen enthalten normalerweise Hinweise zu:
- Sicherheit
- Technische Daten
- Installation
- Inbetriebnahme
- Betrieb
- Wartung
- Ersatzteile
| Titel | Dateigröße | |
|---|---|---|
| Abschlamm - Programmsteuerung BT 1030 | 50 KB | |
| Abschlammventil BBV 980 A | 797 KB | |
| Abschlammventil BBV 980 M | 746 KB |
Fordern Sie Unterstützung durch unsere erfahrenen Ingenieure an
- Auswahl und Auslegung
- Persönliche Beratung
- Antworten und Ratschläge
- Anfragen und Aufträge