Be- und Entlüfter für Flüssigkeiten AE

Luft in Flüssigkeiten führt zu Geräuschen und Behinderung des Flüssigkeitstransports.

  • Hohe Drücke und temperaturen
  • Ohne Hilfsenergie
Information icon

Nicht alle Produkte sind in jedem Land gleichermaßen erhältlich.  Wählen Sie bitte die Homepage für Ihr Land oder nehmen Sie Kontakt uns auf für weitere Informationen

Mehr Informationen:

Für mehr Informationen zu Be- und Entlüfter für Flüssigkeiten AE

Fordern Sie Unterstützung durch unsere erfahrenen Ingenieure an

  • Auswahl und Auslegung
  • Persönliche Beratung
  • Antworten und Ratschläge
  • Anfragen und Aufträge
Arrow Top
 

Technische Datenblätter

Unsere technischen Datenblätter enthalten viele sinnvolle Informationen:

  • Druck, Temperatur
  • Werkstoffe, Einsatzbedingungen
  • Anschlüsse und Baugröße
  • Maße und Gewicht
  • Leistungsangaben
  • Bestellinformationen
Titel Dateigröße
PDF Flüssigkeits-Entlüfter AE 30/AE30A, Kupfer-Liegierung, PN10, Pmax 8 bar, Tmax 110 °C 137 KB
PDF Flüssigkeits-Entlüfter AE 36 A, Edelstahl, PN10, Pmax 8 bar, Tmax 110 °C 133 KB
PDF Flüssigkeits-Entlüfter AE 44 S, Stahlguss, PN40, D15…DN25 157 KB
PDF Flüssigkeits-Entlüfter AE 50 S, Edelstahl, PN40 117 KB
PDF Flüssigkeits-Entlüfter AE14E, AE14, Sphäroguss, PN16, Pmax 14 bar 167 KB
PDF Flüssigkeits-Entlüfter AES14/AES14S/AES14E, Edelstahl, PN25, Pmax14 bar 259 KB
Arrow Top

Fordern Sie Unterstützung durch unsere erfahrenen Ingenieure an

  • Auswahl und Auslegung
  • Persönliche Beratung
  • Antworten und Ratschläge
  • Anfragen und Aufträge