Dampfentlüfter AV, AVC

Luft in Dampfanalgen führt zu Blockaden und schlechtem Wärmeübergang. Dampfentlüfter als Einzelgeräte oder eingebaut in Kondensatableiter sind essentielle Ausrüstungsteile von Dampfsystemen.

  • Hervorragende Entlüftungseigenschaften
  • Für hohe Temperaturen und Drücke
Information icon

Nicht alle Produkte sind in jedem Land gleichermaßen erhältlich.  Wählen Sie bitte die Homepage für Ihr Land oder nehmen Sie Kontakt uns auf für weitere Informationen

Mehr Informationen:

Für mehr Informationen zu Dampfentlüfter AV, AVC

Fordern Sie Unterstützung durch unsere erfahrenen Ingenieure an

  • Auswahl und Auslegung
  • Persönliche Beratung
  • Antworten und Ratschläge
  • Anfragen und Aufträge
Arrow Top
 

Technische Datenblätter

Unsere technischen Datenblätter enthalten viele sinnvolle Informationen:

  • Druck, Temperatur
  • Werkstoffe, Einsatzbedingungen
  • Anschlüsse und Baugröße
  • Maße und Gewicht
  • Leistungsangaben
  • Bestellinformationen
Titel Dateigröße
PDF Automatischer Dampfentlüfter AV 13, Messing, PN16, Pmax 13 bar, Tmax 200 °C 122 KB
PDF Automatischer Dampfentlüfter AV45, Stahl, PN63, DN15…DN40, Pmax 45 bar, Tmax 450 °c 137 KB
PDF Automatischer Dampfentlüfter AVC32, Schmiedestahl, PN40, Pmax 32 bar, Tmax 300 °C 146 KB
PDF Automatischer Dampfentlüfter AVM7, Edelstahl, PN10, Pmax 7 bar, Tmax 170 °C 219 KB
PDF Automatischer Dampfentlüfter AVS32, Edelstahl, PN40, Pmax 32 bar, Tmax 300 °C 146 KB
Arrow Top

Fordern Sie Unterstützung durch unsere erfahrenen Ingenieure an

  • Auswahl und Auslegung
  • Persönliche Beratung
  • Antworten und Ratschläge
  • Anfragen und Aufträge