Membrangesteurte Überströmregler DEP

Sehr robuste Überströmventile mit hohem Leistungsbereich.

  • Unempfindliche gegen rauhe Betriebsbedingungen
  • Ohne Hilfsenergie
Information icon

Nicht alle Produkte sind in jedem Land gleichermaßen erhältlich.  Wählen Sie bitte die Homepage für Ihr Land oder nehmen Sie Kontakt uns auf für weitere Informationen

Mehr Informationen:

Für mehr Informationen zu Membrangesteurte Überströmregler DEP

Fordern Sie Unterstützung durch unsere erfahrenen Ingenieure an

  • Auswahl und Auslegung
  • Persönliche Beratung
  • Antworten und Ratschläge
  • Anfragen und Aufträge
Arrow Top
 

Technische Datenblätter

Unsere technischen Datenblätter enthalten viele sinnvolle Informationen:

  • Druck, Temperatur
  • Werkstoffe, Einsatzbedingungen
  • Anschlüsse und Baugröße
  • Maße und Gewicht
  • Leistungsangaben
  • Bestellinformationen
Titel Dateigröße
PDF Direkt gesteuertes Überströmventil DEP 4, Stahlguss, PN40, DN15…100, Pmax 47 bar, Tmax 300 °C 123 KB
PDF Direkt gesteuertes Überströmventil DEP 7, Sphäroguss, PN25, DN15…100, Pmax 38 bar, Tmax 300 °C 125 KB
PDF Direkt gesteuertes Überströmventil DEP, Druckregler ohne Hilfsenergie, Ersatzteile 155 KB
PDF Überströmventil Typ UV 3.5/3.5S/3.5Z, für Flüssigkeiten, Gase und Dampf 144 KB
Arrow Top

Fordern Sie Unterstützung durch unsere erfahrenen Ingenieure an

  • Auswahl und Auslegung
  • Persönliche Beratung
  • Antworten und Ratschläge
  • Anfragen und Aufträge