Spirax Sarco Deutschland und Österreich
Tel: (49) 7531 5806 0
Fax: (49) 7531 5806 22
Vertrieb@de.SpiraxSarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/de/
Fax: (49) 7531 5806 22
Vertrieb@de.SpiraxSarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/de/
QuickHeat-Wärmeübertragerstationen
Anschlussfertig verrohrte und verdrahtete Wärmeübertragerstation incl. Regelung, Schaltschrank, Armaturen, Messwertaufnehmer, Kleinteile etc.
- Plate & Shell Wärmetauscher
- Drücke bis 40 bar und mehr
- CE-Konformitätsbescheinigung nach Druckgeräterichtlinie
- Alles aus einer Hand
Nicht alle Produkte sind in jedem Land gleichermaßen erhältlich. Wählen Sie bitte die Homepage für Ihr Land oder nehmen Sie Kontakt uns auf für weitere Informationen
Mehr Informationen:
Für mehr Informationen zu QuickHeat-Wärmeübertragerstationen
Fordern Sie Unterstützung durch unsere erfahrenen Ingenieure an
- Auswahl und Auslegung
- Persönliche Beratung
- Antworten und Ratschläge
- Anfragen und Aufträge
Technische Datenblätter
Unsere technischen Datenblätter enthalten viele sinnvolle Informationen:
- Druck, Temperatur
- Werkstoffe, Einsatzbedingungen
- Anschlüsse und Baugröße
- Maße und Gewicht
- Leistungsangaben
- Bestellinformationen
| Titel | Dateigröße | |
|---|---|---|
| Reindampferzeugung mit Druckregelung pneumatisch | 109 KB | |
| Speisewasservollentgasungsanlage | 96 KB | |
| Wärmeübertragerstation QuickHeat | 127 KB |
Fordern Sie Unterstützung durch unsere erfahrenen Ingenieure an
- Auswahl und Auslegung
- Persönliche Beratung
- Antworten und Ratschläge
- Anfragen und Aufträge