Spirax Sarco Deutschland und Österreich
Tel: (49) 7531 5806 0
Fax: (49) 7531 5806 22
Vertrieb@de.SpiraxSarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/de/
Fax: (49) 7531 5806 22
Vertrieb@de.SpiraxSarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/de/
Prozesswärmetauscher
Dampf ist ideal geeignet große Flächen zu beheizen, viel Energie zur Verfügung zu stellen und hohe Temperaturen zu liefern. Verschienste Arten von Wärmetauschern (Plattenübertrager, Plate&Shell-Tauscher, Drallrohrwärmetauscher, Rohrbündelapparate) stehen zur Verfügung.
- Bis 100 bar Druck und 350°C
- Verschiedene Werkstoffe
- Anschlussfertige Stationen
- Optimiert und ausgelegt für die jeweilige Anwendung
Fordern Sie Unterstützung durch unsere erfahrenen Ingenieure an
- Auswahl und Auslegung
- Persönliche Beratung
- Antworten und Ratschläge
- Anfragen und Aufträge