Niveauregelung und Wasserstandalarm
Für den optimalen Betrieb wird der Wasserstand im Kessel geregelt. Aus Sicherheitsgründen werden der maximale Füllstand (Überfüllsicherung) und der minimale Wasserstand (thermische Beschädigung des Kessels) überwacht.
As a shell boiler generates steam the level naturally drops. If the water level is allowed to become too low, the tubes are exposed, resulting in costly damage or even boiler explosion.
To prevent these dangers, the water level in the boiler must be carefully monitored and controlled, and provision made to shut down the boiler in the event of the water level falling to an unacceptable level.
- Min-Alarm
- Max-Alarm
- Kontinuierliche Messung
- Einfache Regelung über Schaltpunkte
Fordern Sie Unterstützung durch unsere erfahrenen Ingenieure an
- Auswahl und Auslegung
- Persönliche Beratung
- Antworten und Ratschläge
- Anfragen und Aufträge