蒸汽工程指南

本指南详细解释了蒸汽工程和热传递的原理,提供了覆盖蒸汽和冷凝水系统所有方面详尽的最佳工程实践指导;从锅炉房和蒸汽分配系统到使用点,通过冷凝水回收系统和返回到锅炉。事实上,讲述了所有蒸汽和冷凝水系统的主要应用和产品。

 

1.  介绍

介绍了蒸汽作为有用的和强有力的能源,论述了蒸汽的多方面应用和好处,和蒸汽的产生和分配到为终端用户获得最大的性能和经济利益。

  标题 文件大小
1.1PDF蒸汽-能量流体587 KB
1.2PDF蒸汽和组织544 KB
1.3PDF蒸汽和冷凝水循环617 KB
 

2.  蒸汽工程和传热

讲述了不同类型的蒸汽特性,热传递的基本原理和怎样为制程应用计算蒸汽耗量。简单介绍熵,这个消除应用中不必要的麻烦经常联系到的主题。

  标题 文件大小
2.1PDF工程单位581 KB
2.2PDF什么是蒸汽?470 KB
2.3PDF过热蒸汽483 KB
2.4PDF蒸汽品质751 KB
2.5PDF传热702 KB
2.6PDF估计蒸汽耗用的方法522 KB
2.7PDF蒸汽用量的测量1.04 MB
2.8PDF额定热功率263 KB
2.9PDF罐体的能量消耗419 KB
2.10PDF盘管和夹套加热493 KB
2.11PDF蒸汽喷射加热的槽或罐731 KB
2.12PDF管道和蒸汽加热器的蒸汽耗量计算870 KB
2.13PDF换热器的蒸汽耗量643 KB
2.14PDF工程设备的蒸汽耗量657 KB
2.15PDF熵-基本理解553 KB
2.16PDF熵-及其实际应用440 KB
 

3.  锅炉房

讲述了各种的燃料和类型的锅炉,怎样在蒸汽工厂这个重要部分里取得最好的效果。考虑到了所有与锅炉有关的必要设备,包括基本的除氧器和蓄热器。

  标题 文件大小
3.1PDF绪论317 KB
3.2PDF锅壳式锅炉543 KB
3.3PDF水管锅炉420 KB
3.4PDF各种锅炉型式、省煤器和过热器1.48 MB
3.5PDF锅炉额定蒸发量343 KB
3.6PDF锅炉效率和燃烧476 KB
3.7PDF锅炉附件和装备1.44 MB
3.8PDF锅炉联箱和输出742 KB
3.9PDF水处理、储存和蒸汽锅炉排污351 KB
3.10PDF锅炉用水390 KB
3.11PDF给水箱和给水调节644 KB
3.12PDF控制炉水中的TDS915 KB
3.13PDF从锅炉排污中回收热量(仅用于TDS控制)551 KB
3.14PDF底部排污482 KB
3.15PDF蒸汽锅炉的水位411 KB
3.16PDF蒸汽锅炉水位探测方法590 KB
3.17PDF自动水位控制系统669 KB
3.18PDF水位报警274 KB
3.19PDF水位控制装置的安装447 KB
3.20PDF锅炉房里的测试要求404 KB
3.21PDF压力除氧器559 KB
3.22PDF蒸汽蓄热器993 KB
 

4.  流量计量

介绍了流体特性和流动理论(包括伯努力方程和雷诺数),提供了基本测量理论和测量技术,论述了不同的测量类型、仪表和安装。

  标题 文件大小
4.1PDF流体及流动理论464 KB
4.2PDF流量计的基本原理560 KB
4.3PDF蒸汽流量计的类型1.54 MB
4.4PDF测量仪表651 KB
4.5PDF安装812 KB
 

5.  基本控制理论

讲述了从基本的比例控制到PID控制的控制理论,简单控制回路的动态特性,在应用中选择最佳的控制系统能够,安装和调试。

  标题 文件大小
5.1PDF控制简介417 KB
5.2PDF基本控制理论699 KB
5.3PDF控制回路和动态特性674 KB
5.4PDF控制系统的选择和选型463 KB
5.5PDF控制系统的安装和调试523 KB
5.6PDF控制系统中的计算机864 KB
 

6.  控制硬件:电动/气动自动驱动装置

讲述了控制阀的流通能力和特性,根据理论和实践经验怎样为水系统和蒸汽系统控制阀选型。介绍了执行器、定位器、控制器在控制回路中的全部作用。

  标题 文件大小
6.1PDF控制阀640 KB
6.2PDF控制阀的流通能力339 KB
6.3PDF水系统控制阀的选型882 KB
6.4PDF蒸汽系统控制阀的选型721 KB
6.5PDF控制阀的性能1.13 MB
6.6PDF控制阀的执行器和定位器849 KB
6.7PDF控制器和感应器602 KB
 

7.  控制硬件:自作用控制

讲述了基本的自作用控制理论,不同类型的直接作用和导阀操作阀门,控制器,和在蒸汽和水系统应用中正确选择温度控制阀和压力控制阀。

  标题 文件大小
7.1PDF自作用温度控制527 KB
7.2PDF典型的自作用温度控制系统630 KB
7.3PDF自作用压力控制系统及其应用1.02 MB
 

8.  控制应用

简短总结和建议在各种类型的蒸汽应用中有关温度、压力、流量和液位控制方法,考虑了溢流控制,差压控制和分层控制,以及安装方法。

  标题 文件大小
8.1PDF压力控制应用1.75 MB
8.2PDF蒸汽应用中的温度控制751 KB
8.3PDF液位控制应用618 KB
8.4PDF控制系统的安装466 KB
 

9.  安全阀

讲述了在蒸汽产生、分配和使用中最重要的课题。为什么要求使用安全阀?有什么不同类型的安全阀和怎样选型、确定尺寸和安装?在有些细节也说明了其它的保护设备。

  标题 文件大小
9.1PDF安全阀的简介619 KB
9.2PDF安全阀的类型520 KB
9.3PDF安全阀的选择601 KB
9.4PDF安全阀的选型750 KB
9.5PDF安全阀的安装608 KB
9.6PDF其它的设备保护方法、设施和术语429 KB
 

10.  蒸汽分配

在适当的压力下高效输送干净饱和蒸汽到使用设备。管道选型,基本的疏水方法,管道支撑和膨胀,和包括帮助系统设计人员和使用者计算热传递。

  标题 文件大小
10.1PDF蒸汽分配系统介绍690 KB
10.2PDF管道和管道选型991 KB
10.3PDF蒸汽主管和输水1.03 MB
10.4PDF管道的膨胀和支撑539 KB
10.5PDF排空气、散热损失和管道标准总结477 KB
 

11.  蒸汽疏水

在本章中解释了蒸汽疏水阀工作原理和为什么蒸汽疏水的必要性,不同类型的疏水阀,哪里使用它们,和怎样选型。涉及了排空气的原理和应用以及蒸汽疏水阀的维护。

  标题 文件大小
11.1PDF导言-蒸汽系统为什么要进行疏水376 KB
11.2PDF热静力式疏水阀606 KB
11.3PDF机械式疏水阀392 KB
11.4PDF热动力式疏水阀488 KB
11.5PDF选型疏水阀的考虑因素714 KB
11.6PDF疏水阀的选型-烹饪设备、油脂输送/储存和医用设备725 KB
11.7PDF疏水阀的选型-工业干燥机624 KB
11.8PDF疏水阀的选型-洗衣房和热压机573 KB
11.9PDF疏水阀的选型-制程设备574 KB
11.10PDF疏水阀的选型-空间加热设备728 KB
11.11PDF疏水阀的选型-蒸汽主管、储槽、罐体和减压阀795 KB
11.12PDF空气排出理论453 KB
11.13PDF排空气的应用389 KB
11.14PDF疏水阀的测试和维护643 KB
11.15PDF疏水阀的热量损失366 KB
 

12.  管道附件

这些设备经常被忽视用来节约成本,但是过滤器、截止阀、止回阀、汽水分离器、量表和破真空器在一个高效的蒸汽系统中都起了不同的作用。这一章解释和研究这些可用设备的不同类型。

  标题 文件大小
12.1PDF截止阀-直线运动型534 KB
12.2PDF截止阀-旋转型611 KB
12.3PDF止回阀1.21 MB
12.4PDF过滤器720 KB
12.5PDF汽水分离器871 KB
12.6PDF量表、观视镜及破真空器754 KB
 

13.  冷凝水排除

正确的冷凝水排除对换热器的高效运行和长期服务寿命是必要的。解释了换热器怎样运行,介绍了停机,为什么和怎样最佳选择疏水设备确保系统高效运行。

  标题 文件大小
13.1PDF换热器和失流445 KB
13.2PDF热负荷、换热器和蒸汽负荷之间的关系513 KB
13.3PDF换热器选型过大525 KB
13.4PDF疏水阀选型举例447 KB
13.5PDF失流图-适用于二次侧流体流量恒定,入口温度变化,出口温度恒定422 KB
13.6PDF失流图-二次侧流体入口和出口温度恒定,力量改变467 KB
13.7PDF失流图-二次侧流体流量和入口温度恒定,出口温度发生变化510 KB
13.8PDF防止失流的实用方法862 KB
 

14.  冷凝水回收

回收冷凝水回到锅炉房节省成本。讲述了排污管道,排放管道和泵送管道的选型和布置。解释了管道提升和背压的影响,和怎样利用闪蒸蒸汽减少总体成本。

  标题 文件大小
14.1PDF冷凝水回收介绍472 KB
14.2PDF冷凝水回收管道的布置619 KB
14.3PDF冷凝水回收管道口径的确定1019 KB
14.4PDF从开式水箱泵送冷凝水829 KB
14.5PDF冷凝水的提升和污染366 KB
14.6PDF闪蒸蒸汽823 KB
 

15.  减温

为什么需要蒸汽减温?存在有什么类型的减温器,在什么地方使用它们和怎样安装?在一些细节讲述了减温器基本类型的和更多其它类型的减温器及其应用。

  标题 文件大小
15.1PDF基本减温原理411 KB
15.2PDF基本的减温器类型524 KB
15.3PDF其它类型的减温器473 KB
15.4PDF典型的减温器安装504 KB