热动力疏水阀
- 热动力疏水阀具有简单可靠和高效的特点。
- 只有一个运动部件 - 硬化不锈钢碟片 - 排放方式为喷排式,关闭紧密。
- 可承受过热,水锤,腐蚀,冰冻和震动场合。
- 热动力疏水阀是蒸汽输送管道的首选疏水阀。
部分产品和服务只在特定地区提供。 详细信息请选择 您所在国家斯派莎克网站 或 联系我们
现在我需要做什么?
联系我们以获取工程师的建议l
- 选型帮助
- 安排参观
- 产品/应用的答复/建议
- 询价和定单
范围表
- Steel
- Stainless Steel
- Alloy Steel
| Model | TD42 | |||
| S2LC | S2 | S3 | ||
| Maximum Operating Pressure | 42 bar | 42 bar | 42 bar | |
| Body Rating | PN16 | |||
| PN40 | ||||
| PN63 | ||||
| PN100 | ||||
| PN250 | ||||
| ANSI 300 | ||||
| ANSI 600 | ||||
| Sizes | 1/4" | |||
| 3/8" | ||||
| DN15 1/2" | ||||
| DN20 3/4" | ||||
| DN25 1" | ||||
| ENP Finish | ||||
| Low Capacity Internals | Standard | |||
| Optional | ||||
| Connections | Screwed | |||
| Socket Weld | ||||
| Butt Weld | ||||
| Flanged | ||||
| Integral Strainers | ||||
| Blowdown Valve Option | ||||
| Replaceable Seat | ||||
| Insulating Cover | Standard | |||
| Optional | ||||
| Technical Literature | Literature for these products is available below | |||
技术信息
使用我们的技术资料查找产品的详细技术参数,通常包括:
- 压力/温度限制
- 材料
- 口径和管道连接
- 尺寸和重量
- 工作范围图标
- 订货须知
安装、维修指南
安装和维修指南中清楚准确的指导方针,典型的包括:
- 安全信息
- 产品信息
- 安装
- 调试
- 操作
- 维修
- 备件
Contact us for advice from our engineers
- Help on sizing and selection
- Arrange a visit
- Answers & advice on products/applications
- Obtaining quotes & placing orders