双金属疏水阀

双金属疏水阀可在那些需要使用显热的工况,通过排放过冷水而达到节能的目的。

  • 是所用热静力疏水阀中最坚固的一种。
  • 抗水锤且防腐
Information icon

部分产品和服务只在特定地区提供。  详细信息请选择 您所在国家斯派莎克网站联系我们

现在我需要做什么?

查看更多的信息 双金属疏水阀 或与我们联系以获取更多帮助

联系我们以获取工程师的建议l

  • 选型帮助
  • 安排参观
  • 产品/应用的答复/建议
  • 询价和定单
 

范围表

Model HP45
Material - Working Internals Stainless Steel
Body Design Rating Class 900 (PN150)
Sizes DN8 - 1/4"  
DN10 - 3/8"  
DN15 - 1/2"
DN20 - 3/4"
DN25 - 1/2"  
DN25 - 1"
DN40 - 1 1/2"  
DN50 - 2"  
DN80 - 3"  
DN100 - 4"  
Connections Flanged
Screwed
Butt Weld
Socket Weld
Integral Strainer
Built-in Check Valve
Built-in Erosion Deflector
Discharge Capacity Medium
Optional Blowdown Valve  
Technical Literature Literature for these products is available below
 

销售手册

我们的手册包括了产品概念、顾客利益和关键特性。

标题 参考号 版本 文件大小
World Icon PDF High pressure bimetallic thermostatic steam traps for pressures up to 210 bar g SB-P623-09 1 623 KB
 

技术信息

使用我们的技术资料查找产品的详细技术参数,通常包括:

  • 压力/温度限制
  • 材料
  • 口径和管道连接
  • 尺寸和重量
  • 工作范围图标
  • 订货须知
标题 参考号 版本 文件大小
World Icon PDF ABL Series Bimetallic Steam Traps TI-P623-07 2 194 KB
World Icon PDF HP45 Bimetallic Steam Trap TI-P623-02 7 274 KB
World Icon PDF HP80, HP100, HP150 and HP210 Series Bimetallic Steam Traps TI-P623-06 6 734 KB
World Icon PDF SM45 Bimetallic Steam Trap TI-P025-01 7 174 KB
World Icon PDF SMC32 and SMC32Y Carbon Steel Bimetallic Steam Traps TI-P076-10 5 715 KB
World Icon PDF SMC32F and SMC32YF Carbon Steel Integrally Flanged Bimetallic Steam Traps TI-P076-17 2 258 KB
World Icon PDF SP80 and SP100 Bimetallic Steam Traps TI-P624-02 3 220 KB
 

安装、维修指南

安装和维修指南中清楚准确的指导方针,典型的包括:

  • 安全信息
  • 产品信息
  • 安装
  • 调试
  • 操作
  • 维修
  • 备件
标题 参考号 版本 文件大小
World Icon PDF HP80, HP100, HP150 and HP210 Series Bimetallic Steam Traps IM-P623-04 5 499 KB
World Icon PDF SM45 Bimetallic Steam Trap IM-P025-02 2 104 KB
World Icon PDF SMC32, SMC32F, SMC32Y and SMC32YF Carbon Steel Bimetallic Steam Traps IM-P076-09 4 892 KB
 
World Icon

蒸汽工程指南

指南解释了蒸汽和热量传递的原理,特别是在产品应用领域。

 

工程计算器

工程计算器有助于设计人员和工程师选择他们所需要的产品。

 
World Icon

CAD图库

CAD图库能使你清晰的看到产品的结构。你也能应用这些图库到你自己的图形中。

Contact us for advice from our engineers

  • Help on sizing and selection
  • Arrange a visit
  • Answers & advice on products/applications
  • Obtaining quotes & placing orders