浮球式蒸汽疏水阀
- 应用极为广泛的疏水阀
- 可在高低冷凝水负荷下高效工作。.
- 结构紧凑.
- 连续排放,且排量大-确保系统换热效果。
- 对于自动温度控制的设备,浮球疏水阀是最佳选择。
- 标准产品内置排空气阀,并可提供破汽锁装置。
部分产品和服务只在特定地区提供。 详细信息请选择 您所在国家斯派莎克网站 或 联系我们
现在我需要做什么?
联系我们以获取工程师的建议l
- 选型帮助
- 安排参观
- 产品/应用的答复/建议
- 询价和定单
范围表
- Cast Iron
- SG Iron
- Cast Steel
- Stainless Steel
| Model | FT14 | FT43 | FT12 | FT53 | |
| Body Design Rating | PN16 | PN16 | PN16 | PN16 | |
| Sizes | DN15 | DN150 Only | |||
| DN20 | DN150 Only | ||||
| DN25 | DN150 Only | ||||
| DN32 | DN150 Only | ||||
| DN40 | DN150 Only | ||||
| DN50 | DN150 Only | ||||
| DN80 | DN150 Only | ||||
| DN100 | DN150 Only | ||||
| Connections | Screwed | ||||
| Flanged | |||||
| Socket Weld | |||||
| Universal or vertical / horizontal flow | UVH | H | H | VH | |
| ENP with Strainer | |||||
| C version with SLR | |||||
| Drain Cock Tapping | |||||
| Technical Literature | Literature for these products is available below | ||||
Note: SLR (Steam Lock Release) is not available on FT43 and FT44 DN80 / DN100 and all vertical versions of FT43, FT44 and FT47.
32 bar versions of all float traps are only provided with a thermostatic air vent.
销售手册
我们的手册包括了产品概念、顾客利益和关键特性。
| 标题 | 参考号 | 版本 | 文件大小 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 浮球型蒸汽疏水阀 | S02-01 | 1 | 2.64 MB | ||
![]() |
FTGS14 Ball float steam trap | SB-P145-17 | 2 | 2.64 MB |
技术信息
使用我们的技术资料查找产品的详细技术参数,通常包括:
- 压力/温度限制
- 材料
- 口径和管道连接
- 尺寸和重量
- 工作范围图标
- 订货须知
安装、维修指南
安装和维修指南中清楚准确的指导方针,典型的包括:
- 安全信息
- 产品信息
- 安装
- 调试
- 操作
- 维修
- 备件
Contact us for advice from our engineers
- Help on sizing and selection
- Arrange a visit
- Answers & advice on products/applications
- Obtaining quotes & placing orders