过滤器

Fig 1 and Fig 12

高效的蒸汽过滤器用于提供蒸汽品质

  • 设计用于去除管道中的固体颗粒。
  • 减低污染等级
  • 保护下游设备
Information icon

部分产品和服务只在特定地区提供。  详细信息请选择 您所在国家斯派莎克网站联系我们

现在我需要做什么?

查看更多的信息 过滤器 或与我们联系以获取更多帮助

联系我们以获取工程师的建议l

  • 选型帮助
  • 安排参观
  • 产品/应用的答复/建议
  • 询价和定单
 

范围表

Strainer type Fig 1 Fig 4 Fig 5 Fig 3 Fig 6 Fig 12
Body design rating PN16 PN16 PN16 PN25 PN25 PN25
Size DN8 1/4"            
DN10 3/8"          
DN15 1/2"  
DN20 3/4"  
DN25 1"      
DN32 1 1/4"        
DN40 1 1/2"        
DN50 2"        
DN65 2 1/2"        
DN80 3"        
DN100 4"          
DN125 5"            
DN150 6"            
DN200 8"            
DN250 10"            
Connections Screwed  
Socket Weld            
Flanged EN          
ANSI          
JIS/KS            
Geometry 'Y'      
Angle        
Straight          
Pot            
Strainer options
Blowdown / drain valve
3.1 certification            
Standard screens in stainless steel
Perforations 0.8mm
DN8 to DN80
1.6mm
DN100 to DN200
         
3.0mm            
Optional screens in stainless steel
Perforations 1.6mm
DN8 to DN80
3.0mm
DN8 to DN200
Mesh 40, 100, 200
Optional screens in monel
Perforations 0.8mm
DN8 to DN80
1.6mm
DN100 to DN200
           
3.0mm
DN8 to DN200
Mesh 100
Technical Literature Literature for these products is available below
 

销售手册

我们的手册包括了产品概念、顾客利益和关键特性。

标题 参考号 版本 文件大小
World Icon PDF CSF16 Clean Service Filters SB-P185-12 1 1.84 MB
World Icon PDF Pipeline strainers for steam, liquids and gases SB-S60-01 6 595 KB
 

技术信息

使用我们的技术资料查找产品的详细技术参数,通常包括:

  • 压力/温度限制
  • 材料
  • 口径和管道连接
  • 尺寸和重量
  • 工作范围图标
  • 订货须知
标题 参考号 版本 文件大小
World Icon PDF CSF16 and CSF16T Stainless Steel Steam Filters TI-P185-01 12 631 KB
World Icon PDF CSF16 and CSF16T Stainless Steel Sterile Air Filters TI-P185-11 2 904 KB
World Icon PDF Fig 1 and Fig 12 Brass and Bronze Strainers TI-P164-02 6 98 KB
World Icon PDF Fig 12 SG Iron Strainer TI-P163-01 7 487 KB
World Icon PDF Fig 13 Cast Iron Strainer TI-P063-01 3 90 KB
World Icon PDF Fig 14 Carbon Steel Strainer TI-P063-02 6 123 KB
World Icon PDF Fig 14HP Carbon Steel Strainer TI-P169-03 1 93 KB
World Icon PDF Fig 16 and Fig 16L Austenitic Stainless Steel Strainers TI-P160-01 7 110 KB
World Icon PDF Fig 16HP Stainless Steel Strainer TI-P169-08 1 471 KB
World Icon PDF Fig 1738 Carbon Steel Strainer TI-P162-01 8 114 KB
World Icon PDF Fig 18HP Alloy Steel Strainer TI-P162-03 1 614 KB
World Icon PDF Fig 3 Bronze Strainer TI-P021-01 6 168 KB
World Icon PDF Fig 3 Bronze Strainer for the Admiralty TI-P021-02 5 175 KB
World Icon PDF Fig 33 Cast Iron Strainer TI-S60-03 6 222 KB
World Icon PDF Fig 34 Carbon Steel Strainer - ASTM Material TI-P064-02 10 109 KB
World Icon PDF Fig 34 Carbon Steel Strainer - EN Material TI-P064-01 9 111 KB
World Icon PDF Fig 34HP Carbon Steel Strainer TI-P168-01 1 629 KB
World Icon PDF Fig 36 Austenitic Stainless Steel Strainer TI-P160-02 10 95 KB
World Icon PDF Fig 3616 Austenitic Stainless Steel Strainer - ASTM Material TI-P160-04 9 499 KB
World Icon PDF Fig 3616 Austenitic Stainless Steel Strainer - DIN Material TI-P160-05 8 84 KB
World Icon PDF Fig 36HP Stainless Steel Strainer TI-P160-11 2 181 KB
World Icon PDF Fig 37 SG Iron Strainer TI-P081-01 9 293 KB
World Icon PDF Fig 3716 SG Iron Strainer - DIN Material TI-P081-03 7 486 KB
World Icon PDF Fig 4, Fig 5 and Fig 6 Brass Strainers TI-P164-01 5 106 KB
World Icon PDF Fig 7 Carbon Steel Strainer TI-P063-03 7 470 KB
World Icon PDF Fig TP1 and Fig TP2 Stainless Steel Temporary Cone Shaped Strainers TI-P169-06 1 588 KB
World Icon PDF Pressure Drop Information (Resistance to Flow of Water) for Strainers TI-S60-21 2 95 KB
 

安装、维修指南

安装和维修指南中清楚准确的指导方针,典型的包括:

  • 安全信息
  • 产品信息
  • 安装
  • 调试
  • 操作
  • 维修
  • 备件
标题 参考号 版本 文件大小
CN Flag PDF CSF16 过滤器 P185-02 5 878 KB
CN Flag PDF FIG1, FIG12 过滤器 S60-17 5 573 KB
CN Flag PDF FIG3, 7, 33 过滤器 S60-18 3 710 KB
World Icon PDF CSF16 and CSF16T Stainless Steel Steam and Sterile Air Filters IM-P185-02 9 1.32 MB
World Icon PDF Fig 1, Fig 12, Fig 13, Fig 14HP, Fig 16, Fig 16HP and Fig 16L Strainers IM-S60-17 8 820 KB
World Icon PDF Fig 18HP Butt Weld Strainer IM-P162-04 1 659 KB
World Icon PDF Fig 3, 7, 33, 34, 34HP, 36, 36HP, 3616, 37 and Fig 3716 Flanged Strainers IM-S60-18 8 914 KB
World Icon PDF Fig 4, Fig 5 and Fig 6 Screwed Strainers IM-S60-19 2 112 KB
World Icon PDF Fig TP1 and Fig TP2 Temporary Cone Shaped Strainers IM-P169-07 1 789 KB
 
World Icon

蒸汽工程指南

指南解释了蒸汽和热量传递的原理,特别是在产品应用领域。

 
World Icon

CAD图库

CAD图库能使你清晰的看到产品的结构。你也能应用这些图库到你自己的图形中。

Contact us for advice from our engineers

  • Help on sizing and selection
  • Arrange a visit
  • Answers & advice on products/applications
  • Obtaining quotes & placing orders