汽水混合站
墙壁式安装,将蒸汽与冷水直接混合以提供热水。
- 设计将冷水和蒸汽快速混合,提供经济热水。
- 清洗站的独特的热水供应系统。
部分产品和服务只在特定地区提供。 详细信息请选择 您所在国家斯派莎克网站 或 联系我们
现在我需要做什么?
联系我们以获取工程师的建议l
- 选型帮助
- 安排参观
- 产品/应用的答复/建议
- 询价和定单
销售手册
我们的手册包括了产品概念、顾客利益和关键特性。
| 标题 | 参考号 | 版本 | 文件大小 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Hosedown Station for efficient instantaneous hot water | SB-P157-01 | 4 | 448 KB |
技术信息
使用我们的技术资料查找产品的详细技术参数,通常包括:
- 压力/温度限制
- 材料
- 口径和管道连接
- 尺寸和重量
- 工作范围图标
- 订货须知
| 标题 | 参考号 | 版本 | 文件大小 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Hosedown Gun, Hose and Hose Rack | TI-P157-05 | 4 | 74 KB | |
![]() |
Steam/Water Mixing Stations - MkII Valve | TI-P157-06 | 8 | 708 KB | |
![]() |
Steam/Water Mixing Valve - MkII | TI-P157-08 | 10 | 617 KB | |
![]() |
TCO1 Temperature Cut-out Valve | TI-P157-18 | 3 | 93 KB | |
![]() |
Thermocirc Steam / Water Mixing Valve | TI-P157-19 | 5 | 61 KB | |
![]() |
Type 8200L and 9300L Self-Retracting Hose Reels | TI-P157-22 | 2 | 40 KB |
安装、维修指南
安装和维修指南中清楚准确的指导方针,典型的包括:
- 安全信息
- 产品信息
- 安装
- 调试
- 操作
- 维修
- 备件
| 标题 | 参考号 | 版本 | 文件大小 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Procedure for connecting a heavy duty gun to a hose | IM-P157-40 | 1 | 32 KB | |
![]() |
Steam / Water Mixing Stations (MkII valves - 2002 onwards) Safety and Operation | IM-P157-38 | 3 | 1.34 MB | |
![]() |
Steam / Water Mixing Stations (pre 2002) Safety and Operation | IM-P157-03 | 9 | 992 KB | |
![]() |
Steam / Water Mixing Valves and Stations, Hosedown Guns, Hoses and TCO1 Temperature Cut-off Valve | IM-P157-35 | 1 | 29 KB | |
![]() |
Technical Information and Safety Instructions for Hoses | IM-P157-09 | 3 | 40 KB | |
![]() |
Thermocirc | IM-P157-36 | 2 | 107 KB | |
![]() |
Type 8200L and 9300L Self-Retracting Hose Reels | IM-P157-25 | 2 | 53 KB | |
![]() |
Warning Notice For Hose Down Stations | IM-P157-10 | 1 | 12 KB |
Contact us for advice from our engineers
- Help on sizing and selection
- Arrange a visit
- Answers & advice on products/applications
- Obtaining quotes & placing orders