消音器
在直排大气时,创造安全安静的环境,满足健康,环境的要求。.
- 设计安装在蒸汽疏水阀,排空气阀或直接排空阀出口。
- 减低噪音问题 (在1米距离外,可减低80%声级).
- 通过缓冲减少高速排放引起的冲蚀
- 符合工厂噪音等级法规
部分产品和服务只在特定地区提供。 详细信息请选择 您所在国家斯派莎克网站 或 联系我们
现在我需要做什么?
联系我们以获取工程师的建议l
- 选型帮助
- 安排参观
- 产品/应用的答复/建议
- 询价和定单
销售手册
我们的手册包括了产品概念、顾客利益和关键特性。
| 标题 | 参考号 | 版本 | 文件大小 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
DF1 Diffuser for creating a safe and silent environment when discharging to atmosphere | SB-P155-04 | 3 | 389 KB |
技术信息
使用我们的技术资料查找产品的详细技术参数,通常包括:
- 压力/温度限制
- 材料
- 口径和管道连接
- 尺寸和重量
- 工作范围图标
- 订货须知
| 标题 | 参考号 | 版本 | 文件大小 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
DF1 Diffuser | TI-P155-02 | 4 | 66 KB | |
![]() |
DF2 Diffuser | TI-P155-06 | 2 | 20 KB |
安装、维修指南
安装和维修指南中清楚准确的指导方针,典型的包括:
- 安全信息
- 产品信息
- 安装
- 调试
- 操作
- 维修
- 备件
| 标题 | 参考号 | 版本 | 文件大小 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
DF1 and DF2 Diffusers | IM-P155-07 | 4 | 157 KB |
Contact us for advice from our engineers
- Help on sizing and selection
- Arrange a visit
- Answers & advice on products/applications
- Obtaining quotes & placing orders