波纹管密封截止阀
- 开关型截止阀的最终解决方案
- 环境友好解决方案
- 波纹管密封,确保阀杆处无泄漏。
- 符合大多数严格的污染排放法规。
- 对维护工厂的安全非常重要
- 节能环保
- 确保零泄漏
部分产品和服务只在特定地区提供。 详细信息请选择 您所在国家斯派莎克网站 或 联系我们
现在我需要做什么?
联系我们以获取工程师的建议l
- 选型帮助
- 安排参观
- 产品/应用的答复/建议
- 询价和定单
Range Table
- Cast Iron
- SG Iron
- Cast Steel
- Stainless Steel
- Forged Steel
| Model | BSA1 | BSA1 RPTFE | BSA1B/D | BSA1T | BSA1T RPTFE | |
| Valve Trim | Conical Cone | |||||
| Standard Flat Disc | ||||||
| Throttling plug and locking device | ||||||
| Balancing Disc | ||||||
| R-PTFE Soft Seat Standard Disc | ||||||
| R-PTFE Soft Seat Shrottling Plug and Locking Device | ||||||
| Stellite Seat | ||||||
| Bellows | Single ply | |||||
| Twin ply | ||||||
| Sizes | DN15 1/2" | |||||
| DN20 3/4" | ||||||
| DN25 1" | ||||||
| DN32 1 1/4" | ||||||
| DN40 1 1/2" | ||||||
| DN50 2" | ||||||
| DN65 2 1/2" | ||||||
| DN80 3" | ||||||
| DN100 4" | ||||||
| DN125 5" | ||||||
| DN150 6" | ||||||
| DN200 8" | ||||||
| DN250 10" | ||||||
| Connections | Screwed | |||||
| Flanged | ||||||
| Socket Weld | ||||||
| Face-to-Face | ||||||
| Technical Literature | Literature for these products is available below | |||||
销售手册
我们的手册包括了产品概念、顾客利益和关键特性。
| 标题 | 参考号 | 版本 | 文件大小 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BSA 波纹管密封截止阀 | P137-01 | 1 | 475 KB | ||
![]() |
Bellows sealed stop valves for leak free operation | SB-P137-01 | 5 | 475 KB | |
![]() |
Spirax SafeBloc Double Block and Bleed Bellows Sealed Stop Valve | SB-P184-10 | 2 | 366 KB |
技术信息
使用我们的技术资料查找产品的详细技术参数,通常包括:
- 压力/温度限制
- 材料
- 口径和管道连接
- 尺寸和重量
- 工作范围图标
- 订货须知
| 标题 | 参考号 | 版本 | 文件大小 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
A3S and A3SS Bellows Sealed Stop Valves | TI-P132-09 | 6 | 163 KB | |
![]() |
BSAT and BSA Bellows Sealed Stop Valves | TI-P137-18 | 5 | 550 KB | |
![]() |
SafeBloc Double Block and Bleed Bellows Sealed Stop Valve | TI-P184-08 | 5 | 476 KB |
安装、维修指南
安装和维修指南中清楚准确的指导方针,典型的包括:
- 安全信息
- 产品信息
- 安装
- 调试
- 操作
- 维修
- 备件
| 标题 | 参考号 | 版本 | 文件大小 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BSA 波纹管密封截止阀 | P137-02 | 8 | 934 KB | ||
![]() |
A3S Bellows Sealed Stop Valve | IM-P132-11 | 3 | 122 KB | |
![]() |
BSA and BSAT Bellows Sealed Stop Valves | IM-P137-02 | 8 | 492 KB | |
![]() |
BSA6T and BSA64T Stainless Steel Bellows Sealed Stop Valves | IM-P184-03 | 3 | 274 KB | |
![]() |
SafeBloc Double Block and Bleed Bellows Sealed Stop Valve | IM-P184-09 | 3 | 1.06 MB |
Contact us for advice from our engineers
- Help on sizing and selection
- Arrange a visit
- Answers & advice on products/applications
- Obtaining quotes & placing orders