过滤/调压器
高效的压缩空气过滤/调节器可为仪表和控制系统提供高品质的压缩空气。
- 消除由于蒸汽品质不佳带来的问题。
- 在管道温度下100% 去除水分
- 固体颗粒去除至 0.01 微米
- 油去除至 0.01 mg/m3
部分产品和服务只在特定地区提供。 详细信息请选择 您所在国家斯派莎克网站 或 联系我们
现在我需要做什么?
联系我们以获取工程师的建议l
- 选型帮助
- 安排参观
- 产品/应用的答复/建议
- 询价和定单
销售手册
我们的手册包括了产品概念、顾客利益和关键特性。
| 标题 | 参考号 | 版本 | 文件大小 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
MPC2 Filter High efficiency filter / regulator air set | SB-P054-06 | 2 | 81 KB |
技术信息
使用我们的技术资料查找产品的详细技术参数,通常包括:
- 压力/温度限制
- 材料
- 口径和管道连接
- 尺寸和重量
- 工作范围图标
- 订货须知
| 标题 | 参考号 | 版本 | 文件大小 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
IP2, IP2A and IP2D Spirax-Monnier International Compressed Air Filter/Regulators | TI-P510-02 | 3 | 130 KB | |
![]() |
IP2, IP2A and IP2D Spirax-Monnier International Compressed Air Filter/Regulators | TI-P510-01 | 5 | 405 KB | |
![]() |
IP2M, IP2AM and IP2DM Monnier International Compressed Air Filter/Regulators | TI-P504-17 | 2 | 820 KB | |
![]() |
MP2 and MPN2 Spirax-Monnier Miniature Compressed Air Filter/Regulators | TI-P054-01 | 4 | 292 KB | |
![]() |
MP2M and MPN2M Monnier Miniature Compressed Air Filter/Regulators | TI-P504-05 | 2 | 733 KB | |
![]() |
MPC1, MPC2 and MPC2A Spirax-Monnier High Efficiency Compressed Air Filter/Regulators | TI-P054-04 | 6 | 677 KB | |
![]() |
MPC1M, MPC2M and MPC2AM Monnier High Efficiency Compressed Air Filter/Regulators | TI-P504-07 | 2 | 410 KB |
安装、维修指南
安装和维修指南中清楚准确的指导方针,典型的包括:
- 安全信息
- 产品信息
- 安装
- 调试
- 操作
- 维修
- 备件
| 标题 | 参考号 | 版本 | 文件大小 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
IP2M, IP2AM and IP2DM Monnier International Compressed Air Filter/Regulators | IM-P504-18 | 2 | 1.51 MB | |
![]() |
MP2M and MPN2M Monnier Miniature Compressed Air Filter/Regulators | IM-P504-06 | 2 | 613 KB | |
![]() |
MPC1, MPC2 and MPC2A Spirax-Monnier High Efficiency Compressed Air Filter/Regulators | IM-P054-08 | 5 | 513 KB | |
![]() |
MPC1M, MPC2M and MPC2AM Monnier High Efficiency Compressed Air Filter/Regulators | IM-P504-08 | 2 | 1.23 MB | |
![]() |
Spirax-Monnier IP International Compressed Air Filter / Regulator | IM-P510-04 | 1 | 93 KB | |
![]() |
Spirax-Monnier MP Miniature Compressed Air Filter/Regulator | IM-P054-07 | 1 | 76 KB |
Contact us for advice from our engineers
- Help on sizing and selection
- Arrange a visit
- Answers & advice on products/applications
- Obtaining quotes & placing orders