疏水及管道附件
包括切断阀和疏水阀在内的一些列压缩空气管道附件产品。
部分产品和服务只在特定地区提供。 详细信息请选择 您所在国家斯派莎克网站 或 联系我们
现在我需要做什么?
联系我们以获取工程师的建议l
- 选型帮助
- 安排参观
- 产品/应用的答复/建议
- 询价和定单
销售手册
我们的手册包括了产品概念、顾客利益和关键特性。
| 标题 | 参考号 | 版本 | 文件大小 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Liquid drainers for air and gas systems | SB-P148-40 | 1 | 585 KB |
技术信息
使用我们的技术资料查找产品的详细技术参数,通常包括:
- 压力/温度限制
- 材料
- 口径和管道连接
- 尺寸和重量
- 工作范围图标
- 订货须知
安装、维修指南
安装和维修指南中清楚准确的指导方针,典型的包括:
- 安全信息
- 产品信息
- 安装
- 调试
- 操作
- 维修
- 备件
| 标题 | 参考号 | 版本 | 文件大小 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CA10S, CA14 空气疏水阀 | P148-13 | 7 | 504 KB | ||
![]() |
Airodyn, BRair and BRoil Compressed Air Drain Traps | IM-S48-06 | 3 | 195 KB | |
![]() |
CA10S, CA14 and CA14S Air and Gas Traps | IM-P148-13 | 8 | 195 KB | |
![]() |
CA10S, CA14(S), CA16(S), CA44(S), CA46(S), CAS14(S), BRair, BRoil and Airodyn Liquid Drainers | IM-S48-07 | 3 | 31 KB | |
![]() |
CA16 and CA16S-14 Air and Gas Trap | IM-P148-10 | 3 | 106 KB | |
![]() |
CA44, CA44S, CA46 and CA46S Air and Gas Traps | IM-P148-37 | 2 | 131 KB | |
![]() |
CAS14 and CAS14S Austenitic Stainless Steel Ball Float Air and Gas Traps - 1/2", 3/4" and 1" | IM-P148-39 | 1 | 248 KB | |
![]() |
Dri-Line Mk3 Monnier Compressed Air Drain Trap | IM-P504-24 | 2 | 663 KB | |
![]() |
Spirax-Monnier IFM2 International Compressed Air Flow Meter | IM-P580-04 | 1 | 43 KB | |
![]() |
Spirax-Monnier venting and Non-venting Ball Valves | IM-P560-04 | 2 | 64 KB |
Contact us for advice from our engineers
- Help on sizing and selection
- Arrange a visit
- Answers & advice on products/applications
- Obtaining quotes & placing orders