制造和质量
我们80%以上的产品由遍布全球的战略选址工厂制造。
这些通过ISO9001:2000认证的工厂通过在教育和培训的大量投入,确保我们的生产处于最佳状态,产品通常是同类中最佳。在我们的销售和市场运作中同样也要求高品质。
直接生产的战略使我们可以控制提供给客户的产品和服务质量。可追溯的原材料采购自全球各地,确保我们的客户始终可以从最新的技术和商业渠道中获益。自动化装配以及电脑程序化测试系统可确保稳定提供高质量产品。
获得ISO 9001:2000认证的工厂生产的产品在供给EU和EFTA成员国时,符合欧洲压力设备指令规定的设计,材料,制造,检查和测试要求。
我们已通过欧洲压力设备指令(PED)97/23/EC,产品会根据需要带有CE标志。
我们同时也非常注重健康、安全和环境管理。
关键点
- 战略性选址的工厂
- ISO 9001:2000认证
- 全球采购
- 自动装配
- 电脑程序化测试
- 产品由总部和地方的专业人员制造
- 积极的研发程序 积极的研发程序