能源节约
根据DETR的节能计算结果,蒸汽系统节能的平均量约为:
- 蒸汽输送:8%
- 蒸汽的产生:7%
- 总计:15%
如果每年产生蒸汽的燃料费用为£200,000,上述数据表明每年可节约£30,000的燃料费用。
由于节约燃料带来的节水量,排污费和水处理费还未包括在内。
这些节约实际是降低里管理费用,因此对您企业的利润有直接影响。
记录蒸汽耗量,然后通过蒸汽系统服务,我们确定您工厂里需要改进的区域(根据您的资源和预算),并帮助您实施。
访问 节能计算器, 看看您能节约多少。
现在开始您的节能计划
斯派莎克的资深工程师可为您提供调研范围的具体建议。
安排斯派莎克拜访您的工厂
关于蒸汽系统服务范围的提问
达到节能目标的关键区域
- 蒸汽的输送
- 冷凝水回收最大化
- 加强管道保温
- 切断或移除不使用的管道
- 监测疏水阀
- 改造管道
- 维修蒸汽泄漏点
- 回收闪蒸蒸汽热量
- 蒸汽的产生
- 安装排污回热回收系统
- 安装自动TDS控制系统
- 改进安装