产品

目前,我们可以向制糖行业提供一些产品和系统

 

FT12 浮球疏水阀

FT12浮球式蒸汽疏水阀专门设计用于制糖工业,排除多效蒸发器的冷凝水,该蒸汽疏水阀设计独特,内部有一个较大的固定孔,因此可以排除大量冷凝水,最大压差可达4 bar,除内置固定排放口外,浮球机械机构可使排量进行变化。该疏水阀为铸铁材质,DN150口径连接。

FT12 浮球疏水阀

更多信息请参见“浮球式蒸汽疏水阀”

 

液位控制

液位控制

我们的探针型调节或开关式液位控制可用于冷凝水箱的液位控制、锅炉的液位控制以及其他应用。

更多信息请参见“液位控制产品页”

 

MFP14 冷凝水回收泵

MFP14 冷凝水回收泵

斯派莎克自动机械泵MFP14设计用于在任何工作条件下,排除和回收冷凝水。PN16等级,装备齐全,依靠蒸汽作为动力,球墨铸铁、碳钢和不锈钢材质,口径为DN25 - DN80 x 50。

更多信息请参见“压力动力泵”产品页。

 

APT10-4.5 / APT14 自动疏水阀泵

APT10-4.5 / APT14 自动疏水阀泵

APT自动疏水阀泵设计用于在任何工作条件下排除蒸汽换热器和制程设备内的冷凝水。
该设备一般情况下作为疏水阀工作,当系统压力低于总背压即失流时,转换到泵模式进行工作。
该设备有两种:APT10-4.5:冷凝水负荷可达1 500 kg/h;APT14 或 APT14HC:冷凝水负荷可达9 000 kg/h;

更多信息请参见“压力动力泵”产品页。

 

EasiHeat™机组,用于制程热水。

EasiHeat™机组,用于制程热水。

EasiHeat™紧凑型蒸汽换热机组,可用于家用热水或制程热水,功率从110 kW 到 1800 kW,核心机组占地仅1.2 m3,该机组采用阿法拉法TS6M板式换热器,并匹配安装了精确控制的部件。

更多信息请参见“换热器”产品页。

 

孔板式流量计

孔板式流量计

在我们众多流量计量解决方案中,孔板式流量计可适用于大多数使用蒸汽制程的流量控制应用,口径较大时,价格相对便宜,其量程比不高于4:1。

更多信息请参见“孔板式流量计”产品页。

 

SPIRA-TROL通用控制阀

SPIRA-TROL通用控制阀

SPIRA-TROL系列是鼠笼压紧阀座的二通控制阀,多种材质,口径可达DN100(4”),EN 或ASME/ANSI 标准,可配气动或电动控制器。

我们可提供二通或三通控制阀及相配附件,可用于流量、压力和温度控制。

更多信息请参见“控制阀”产品页。

 

BSA截止阀

BSA截止阀

斯派莎克波纹管密封截止阀,对环境友好,用作开关阀使用。
波纹管密封设计彻底消除了阀杆泄漏,满足了大多数场合的严格要求。这一点对于保持设备安全、节约能源和改善环境非常重要。

更多信息请参见“波纹管密封截止阀”