斯派莎克工程(中国)有限公司
Fax: (86 21) 2416 3688
Sales@cn.SpiraxSarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/cn/
应用
在制糖工业中的一些应用场合,我们可以提供产品和应用建议。
多效蒸发器
为蒸发器的某一级,包括CCD冷凝水污染监测系统。
多级蒸发器
FT12专门设计用于糖浆的多效蒸发器,更多信息请参见“制糖工业产品”页。
在糖的生产过程中,糖浆经过一系列的多效蒸发器,使用蒸汽对糖浆加热蒸发,使之逐渐浓缩精炼,高度浓缩的糖浆再进行结晶、干燥和粒化。
蒸汽负荷较大,但压差较低,蒸汽经过较大的内置垂直管式加热器,运行时蒸汽负荷非常稳定。
蒸汽进入第一级蒸发器,其压力为1.25 -1.5 bar g,然后经过盘管,煮沸经过蒸发器的糖浆,使其失去水分,此时蒸汽压力逐渐降低,直至到最后一级蒸发器,压低至0.5 bar g甚至是真空,糖浆从一蒸发器泵送至下一蒸发器,逐渐浓缩。
虽然蔗糖厂的蒸发器为3-4级,但在甜菜糖厂6-7级的蒸发器是很常见的。
来自加热器的冷凝水可以使用斯派莎克FT12浮球式疏水阀排除冷凝水。但根据安排布置和工作压力,一些蒸发器要使用液位控制冷凝水槽。
制程热水
Easiheat™机组,用于制程热水/ CIP
该紧凑型机组Easiheat™为成套的换热解决方案。
如上图所示,该机组包括一直完全匹配的附件,能提供温度稳定的热水,无需另一个回路缓冲罐。
如有其他要求,斯派莎克也可提供定制热水机组,功率可达4.2 MW,更高等级的也可按要求提供。图示为2.0 MW的机组。
汁液加热
下图为法兰连接的垂直换热器,电气控制。
可以使用垂直列管式加热器,也可采用直接加热,即在一个类似冷凝器的容器内,蒸汽和汁液直接接触,这种布置没有了清理列管的成本,也避免了换热器使用几天后性能降低的情况。唯一不足就是由于汁液有些变淡,增加了蒸发器的负荷
空气加热器
很多制程都需要热空气,例如流化床干燥,注意每组加热器都需要使用浮球式疏水阀单独疏水,MFP14机械泵以蒸汽作为动力,用于冷凝水回收。
斯派莎克闪蒸罐FV,装有探针式液位控制,用于回收冷凝水中的闪蒸蒸汽,可用在第一个空气加热器后面。均可使用斯派莎克电气控制阀。
无论您的蒸汽需求什么
斯派莎克的资深工程师可为您提供我们业务能力范围内的各种信息。
安排斯派莎克拜访您的工厂
有关我们产品和服务提问