产品
目前我们可以向纸张和纸板行业提供一些产品和系统。
SPIRA-TROL普通控制阀
SPIRA-TROL系列是鼠笼压紧阀座的二通控制阀,多种材质,口径可达DN100(4"),EN 或ASME/ANSI 标准,可配气动或电动控制器。
我们可提供二通或三通控制阀及相配附件,可用于流量、压力和温度控制。
更多信息请参见“控制阀”产品页。
EasiHeat™机组,用于制程热水。
EasiHeat™紧凑型蒸汽换热机组,可用于家用热水或制程热水,功率从110 kW 到 1800 kW。
该机组采用阿法拉法TS6M板式换热器,并匹配安装了精确控制的部件。
如有特殊需求,也可定做功率高达10MW的机组。
更多信息请参见“换热器”产品页。
FT44 / FT47 浮球式蒸汽疏水阀
FT44为碳钢材质浮球式蒸汽疏水阀,带内置自动排空气阀,并可提供带带手动调节针形阀选项,用于破蒸汽汽锁,设计型号为FT44-C,可提供口径为DN15 - DN50, DN80 和DN100。
FT44为球墨铸铁材质,浮球式蒸汽疏水阀,带内置自动排空气阀,并可提供带带手动调节针形阀选项,用于破蒸汽汽锁,设计型号为FT47-C,可提供口径为DN15 - DN50。
更多信息请参见“浮球式蒸汽疏水阀”产品页。
闪蒸罐FV
适用于冷凝水闪蒸蒸汽应用场合,斯派莎克闪蒸罐FV,设计和构造均符合欧洲压力设备指令97/23/EC,口径有多种,最高设计压力为14 bar g at 198°C。
更多信息请参见“闪整蒸汽回收罐”