应用

在纸张与纸板行业可以发现,很多应用场合可以提供产品和使用建议。

 

带液位控制的分离罐

在下例中,闪蒸罐带有斯派莎克液位控制,当冷凝水超过某一点时,就会进行排放。

如图所示为SPIRA-TROL电动控制阀。

带液位控制的分离罐
 

空气加热器用于快速干燥

需要注意的是,每组加热器都需要使用浮球式疏水阀进行单独疏水。

MFP14机械泵使用蒸汽作为动力,用于回收冷凝水。

斯派莎克闪蒸罐用于冷凝水的闪蒸蒸汽回收,包括探针式液位控制,用于空气加热器。

系统采用了斯派莎克控制阀。

空气加热器用于快速干燥
 

空气烘干机

下图为进行热量回收和蒸汽供应的完整单元,包括斯派莎克FV闪蒸罐、电气控制、疏水阀、附件和液位控制,斯派莎克也可提供适合此应用的流量计。

空气烘干机
 

电气流量控制

如果制程中某一点需要大量蒸汽,那么进行流量控制是最为合适的,例如蒸汽预热、吹通控制或表面除霜,下面为典型的布置图。

电气流量控制
 

单一蒸发器(黑色液体)带冷凝水污染监测装置

如图所示,为一蒸发器,带有CCD冷凝水污染监测系统,该系统包括斯派莎克压力控制和蒸汽疏水阀。

可使用带液位控制的FV闪蒸罐,作为冷凝水排除系统的一部分可以使用MFP14机械泵。

单一蒸发器(黑色液体)带冷凝水污染监测装置
 

典型热压缩机系统

吹扫蒸汽经过每组干燥机后进入压缩机后,再次被送入干燥机,每组干燥机都会在他自己的压力下运行而不影响下一组干燥机。

可以使用液位控制控制分离器中冷凝水的液位。

该系统使用了斯派莎克的控制、冷凝水泵和液位控制。

典型热压缩机系统
 

瓦楞纸机的表面处理流程图

注:使用了斯派莎克的压力控制和带破蒸汽汽锁的浮球式疏水阀。

瓦楞纸机的表面处理流程图
 

瓦楞机烫板

APT14 自动疏水阀泵确保了冷凝水的自动排除,可使烫板保持恒定温度。

瓦楞机烫板
 

热量回收用于制程热水

系统表明回收蒸煮器来的冷凝水用于加热其它地点的制程水。

我们可提供一系列的蒸汽换热机组EasiHeat™用于生产热水,其功率可达1800KW,另外也可提供更高功率的特制机组。

热量回收用于制程热水

无论您的蒸汽需求什么

斯派莎克的资深工程师可为您提供我们业务能力范围内的各种信息。

  • 安排斯派莎克拜访您的工厂

  • 有关我们产品和服务提问