产品
下面是我们向制药客户提供的一些产品
STERI-TROL洁净应用控制阀
STERI-TROL为气动、2通、角型、洁净应用控制阀。广泛应用于制药行业。自排放设计,表面光洁,FDA认证密封,性能优越,阀体阀帽拆卸方便快捷,供有3A's 和EHEDG 设计以及所有的行业连接标准。另供材质和表面刨光证书。
更多信息参见“控制阀”产品页。
BT6压力平衡式正气疏水阀
BT6 316L 不锈钢压力平衡式疏水阀特别设计用于洁净卫生型应用,可用于消毒器、烹饪蒸汽管线、过程容器和CIP/SIP系统。
阀体光滑,能自排放,表面刨光度可达0.4 µm (16 micro-英寸Ra)。
可提供高排量类型用于CIP/SIP系统。
更多信息请参见“压力平衡式蒸汽疏水阀”产品页。
CSF16蒸汽精滤器
CSF16为高效蒸汽精滤器,水平安装,用以去除蒸汽中的杂质颗粒。该过滤器外壳为304或316不锈钢外壳,该外壳外表面抛光,内表面为自然加工。
更多信息请参见“过滤器与精滤器”产品页。
SVL488洁净安全阀
SVL488为不锈钢、高排量、全启式洁净安全阀,设计符合AD Merkblatt A2和TRD 421标准,适用于纯净蒸汽和惰性气体。
适合用在要求符合FDA标准的洁净应用场合,包括锅炉、管道、压力容器和压缩机的安全保护。
更多信息请参见“安全阀”产品页。
M70i 和 M80i洁净球阀
M70i (1/2" to 2")和M80i(2 1/2" to 4")为316L不锈钢球阀,设计符合ASME BPE,适用于制药、生物制程等行业,这里如果有细菌和介质残留就会影响到产品质量。
更多信息请参见“球阀”产品页。