应用

在制药工业的一些应用场合,我们可以提供产品和应用建议。

 

纯水的生产、存储和输送

纯水的生产、存储和输送
  • 蒸汽不能直接用于生产纯水 (E.g. USP),但可使系统达到一定温度,开式过滤器可使用蒸汽进行加热。
  • 每三天,脱离子器由62°C的热水冲洗,该热水由蒸汽加热。每一周,通过换热器对系统加热到82°C用于消毒灭菌。
  • 使用APT14自动疏水阀泵,无论失流与否,都可及时排除换热器内的冷凝水,从而使换热器的热效率免受影响。
 

用于产生制程热水的定制换热机组

用于产生制程热水的定制换热机组

斯派莎克可提供多种蒸汽换热机组用于产生工艺或家用热水。我们的标准机组Easiheat™负荷可达1 800 kW,图示为定制机组,用于产生制程热水,热负荷可达2.0 MW。

 

洁净蒸汽的减压

洁净蒸汽的减压
  • 洁净蒸汽可能需要减压后才能进行输送、分离、干燥、灭菌消毒和、加湿和用于制程。
  • 可以使用斯派莎克生产的直接作用式减压阀,例如SRV461 和SRV463 (蒸汽接触部件均为 316L材质) 和 SRV66 (全316L 不锈钢结构), SRV66 (CIP)可以现场清洗 。
 

直接加湿

空气加热后可能还需要加湿,以保持生产过程中附着力,一般湿度均值为40-60%RH。

加湿可以直接进行也可以间接(如下)进行,使用蒸汽加热纯水,然后再使用洁净蒸汽对空气进行加湿。

直接加湿
 

CIP/SIP 管道

CIP/SIP 管道

BT6 316L 不锈钢压力平衡式疏水阀特别设计用于洁净卫生型应用,可用洁净应用,如图,BT6HC高排量疏水阀,用于高排量冷凝水或CIP/SIP流体。

M60为洁净球阀用于高纯净无菌制程,可作为无菌隔离阀或 一般CIP/SIP制程的隔离阀。

 

典型制程罐开关系统

典型制程罐开关系统
  • 该图确保了在消毒杀菌时冷凝水的有效排除。
  • 特殊设计的蒸汽疏水阀可防止堵塞和冷凝水的倒流。
 

夹套锅和产品线

夹套锅和产品线
  • 该图为夹套罐消毒的蒸汽系统。 不同的隔离阀或开或关,取决于是向罐内输送产品介质,还是对产品线进行消毒,是正在消毒,还是正在排放产品介质。
  • 斯派莎克疏水阀的部分疏水阀,专门设计用于卫生洁净场合,如图,均为316L不锈钢制造,根据其类型适用于不同的应用场合。
  • BT6为压力平衡式热静力疏水阀,BTM7为可维修型压力平衡式热静力疏水阀,BTD52L为热动力型蒸汽疏水阀,适用于洁净蒸汽系统的主管疏水。
  • M60为洁净球阀,适用于高纯净和无菌制程,可作为无菌隔离阀或 一般CIP/SIP制程的隔离阀。
 

消毒锅(使用精滤蒸汽)

  • 所示产品包括CSF16蒸汽精滤器、BTD52L热动力蒸汽疏水阀(用于洁净蒸汽主管疏水),M60球阀,BT6不锈钢压力平衡式热静力疏水阀,FTS14不锈钢浮球式疏水阀,用于制程疏水,SRV66 减压阀,用于洁净应用。BTM7可维护型热静力疏水阀,可用做排空气阀。
  • 可以使用洁净蒸汽发生器产生洁净蒸汽用于高温消毒,热源可以使用工业蒸汽。

无论您的蒸汽需求什么

斯派莎克的资深工程师可为您提供我们业务能力范围内的各种信息。

  • 安排斯派莎克拜访您的工厂

  • 有关我们产品和服务提问