产品
在我们的众多产品与系统中,有一部分可用于食品和饮料等相关工业。
BT6压力平衡式正气疏水阀
BT6 316L 不锈钢压力平衡式疏水阀特别设计用于洁净卫生型应用,可用于消毒器、烹饪蒸汽管线、过程容器和CIP/SIP系统。阀体光滑,能自排放,表面刨光度可达0.4 µm (16 micro-英寸Ra),并可提供高排量类型。
更多信息请访问“压力平衡式疏水阀”产品页面。
EasiHeat™
该紧凑型蒸汽换热机组可用于产生生活热水和制程热水,功率从110 kW到1 800 kW。该机组占地仅1.2 m3,采用了Alfa Laval TS6M板式换热器,并装配了与之完美匹配的部件。
更多信息请参见“换热器”产品页。