斯派莎克工程(中国)有限公司
Tel: (86 21) 6485 4898
Fax: (86 21) 6485 4899
Sales@cn.SpiraxSarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/cn/
Fax: (86 21) 6485 4899
Sales@cn.SpiraxSarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/cn/
应用
我们可提供一些产品用于食品和饮料行业
带冷凝水污染检测的单级蒸发器
使用蒸发器蒸发掉食物中的水分是一个很有效的方法。
可以使用热压缩机,使作为加热介质的蒸汽在其内进行循环,从而增加蒸发过程的热效率。使用多级蒸发器,过程蒸汽首先预热进入的液体,然后进入下一级蒸发器,蒸汽压力逐级降低。
可以使用PLC控制以调整压力/温度和流量。
可能会需要到冷凝水污染检测,以确保回收的冷凝水完全合格,可直接回到锅炉给水箱。
直接蒸汽喷射用于烹饪和混合加热。
如果蒸汽质量合格,直接蒸汽加热可用于加热产品,其产品(本例中为汤羹)会被冲淡。
可结合其他的加热方法,例如夹套锅加热。
蒸汽喷射非常有效,成本低,且混合均匀。
低压蒸汽可使用喷射管进行喷射,高压蒸汽可使用喷射器进行喷射,直接使用管道喷射也越来越普遍。
蒸汽用于连续静水压杀菌机
蒸汽用于加热水柱,控制蒸汽杀菌室压力,加热喷淋水并帮助控制罐头的冷却和干燥。
静水压杀菌机水柱中的水在起机阶段先经过巴氏杀菌,但是喷淋水也可由板式换热器来保持温度。
图示为斯派莎克压力控制,蒸汽疏水阀和相关附件。
输送干燥器
食物干燥的方法尽管不同,但都会使用到热空气。在很多情况下,尤其是在食品厂使用蒸汽更为常见,在空气加热器中,蒸汽对空气进行加热。
如果热空气进入流化床干燥器、隧道式干燥器等设备直接与食物进行接触,需检测热空气。
EasiHeat™ 用于制程热水/CIP
紧凑型机组EasiHeat™为整体式换热器解决方案。
该机组包含了与换热器完全匹配的各种部件,可以提供温度稳定的即时热水。
我们也可提供特制机组功率可达4.2 MW,如有特殊需求也可提供10 MW的机组。
无论您的蒸汽需求什么
斯派莎克的资深工程师可为您提供我们业务能力范围内的各种信息。
安排斯派莎克拜访您的工厂
有关我们产品和服务提问