斯派莎克工程(中国)有限公司
Fax: (86 21) 2416 3688
Sales@cn.SpiraxSarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/cn/
产品
下面是向石油、石化客户提供的一些产品。
MSC分配集合管
斯派莎克提供一系列的紧凑型分配集合管,锻造碳钢材质,带内置式柱塞阀。用于蒸汽分配或冷凝水收集。可提供4、8、12个连接支管,可到ANSI300等级,也可带有蒸汽疏水阀,用于快速安装,但要额外计费。DIN标准仅有8个连接支管,详细信息请参见产品说明。
伴热管线及排水口口径为DN15, DN20 和DN25。蒸汽主管和冷凝水回收管口径为DN40。
详细信息请参见产品说明。
更多信息请参见“分配集合管与保温夹套”
快装紧凑型蒸汽疏水解决方案
管道连接器设计独特,这样疏水阀在几分钟内就可以卸掉两个螺丝,实现快捷更换。管道连接器可用于带万向连接头的蒸汽疏水阀,两者组成了一个完整的蒸汽疏水站。
- 其中选项包括:柱塞阀,便于临时隔离,旁通阀,做旁通通流使用,减压阀和内置过滤器。
- 也可提供其他疏水阀
管道连接器为螺纹连接、承插焊和法兰连接。
Shown: PC45 pipeline connector.
更多信息请参见“万向连接器&疏水器”产品页。
Fig 34过滤器
Fig 34 过滤器为整体法兰式Y型过滤器,设计用于去除铁锈、水垢以及管道内其他杂质。ASTM碳钢材质,该产品可提供阀体和阀盖的材质证书EN 10204 2.2 及EN 10204 3.1.B。
可提供不锈钢或蒙乃尔过滤网,该过滤器口径不大于DN200 ,法兰连接标准为ANSI Class 150 和300, JIS /KS 20。
更多信息请访问过滤器产品页面。
UTDM42L热动力蒸汽疏水阀,用于管道连接器。
UTDM42L为完全维护型热动力蒸汽疏水阀,奥氏体不锈钢制造,带可更换阀座。设计蒸汽压力可达42 bar g。
安装到合适的管道连接器上时,UTDM42L可很方便拆卸,无需破坏管道连接,从而加速了疏水阀的更换,缩短了系统停机时间。
更多详细信息请参见“万向连接头与疏水阀”。
SIB30, SIB30H 和 SIB45
SIB30和SIB30H为不锈钢全密封型倒吊桶式蒸汽疏水阀,使用压力可达30bar。口径为DN15-DN20,螺纹,法兰或承插焊连接。
SIB45的口径为DN20或DN25,压力可达45 bar g。
更多信息请参见“密封式蒸汽疏水阀”产品页。
TD62M 和 TD62LM
TD62M 和 TD62LM为可维护型高压热动力式蒸汽疏水阀带内置过滤器以及可更换式阀座,便于维修。专门设计用于主管疏水,工作压力可达62 bar g。
更多信息请访问“热动力疏水阀”产品页面。
MFP14-PPU 泵组
斯派莎克MFP14-PPU开式冷凝水泵组,专门设计用于收集、泵送冷凝水。一般回收作为锅炉给水。整个系统可处理的冷凝水量最高为6 000 kg/h,泵送压头为4 - 80 m,该泵组底部带有支撑盘。
MFP14-PPU靠动力蒸汽和压缩空气进行工作,可以进行适当调整,以满足冷凝水处理的多种应用。
标准泵的材质为球墨铸铁或铸铁。
- 如需要也可提供双泵、三泵以及不锈钢材质泵。
详细信息请参见“压力动力泵产品页”。
制程换热机组
斯派莎克可提供多系列的标准机组和特定机组,其中包括水泵、换热器和流量计,图示为热水和热油机组,用于Bergeson FPSO 'Berge Helene'。
第一个为40MW的热水循环式机组,可提供125°C和150°C的热水,换热器的一次侧蒸汽压力为40 bar g。该机组包含三个热水循环泵、测试仪、控制阀和其他管道附件。
第二个热油循环式机组,加热原油至72°C用于制程。该机组包含一台5.5MW 的热水/原油换热器和3台500kW 的螺旋泵,其出口压力为100 bar g ,该机组提供时包含各仪表、控制阀和管道附件
更多信息请访问“换热机组”产品页面。