斯派莎克工程(中国)有限公司
Fax: (86 21) 2416 3688
Sales@cn.SpiraxSarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/cn/
产品
以下是我们提供给医院及健康行业的部分产品
EasiHeat™紧凑型热交换解决方案
紧凑型热交换器可以广泛用于生活热水和工艺热水,功率范围从110 KW至1800KW。装配好的组件占地仅1.2 m3,包括精确配置的控制部件和Alfa Laval TS6M 板式换热器。
详细信息请访问热交换器产品页面。
FTS14 浮球疏水阀组
FTS14 奥氏体不锈钢浮球疏水阀内置自动排空气阀,最大使用蒸汽压力为14bar。阀门具有极强的抗腐蚀能力并且外形美观。适合用于消毒锅,杀菌釜和热交换器。
详细信息请访问浮球疏水阀产品页面。
BT6 压力平衡式蒸汽疏水阀
BT6 316L不锈钢压力平衡式疏水阀特别设计用于卫生型应用如消毒锅和杀菌釜。本体无缝隙,自排放,且表面粗糙度可加工至0.4 µm (16 micro-inch Ra)。同时也可提供高排量型。
详细信息请访问压力平衡式疏水阀产品页面。
APT10-4.5 / APT14 自动疏水阀泵
APT设计用于在各种运行条件下从热交换器或过程设备中排除冷凝水,具有冷凝水回收过程的完整部件。
APT设计紧凑,正常运行时像疏水阀一样,但是如果冷凝水压力低于背压(失流工况),它会自动切换到泵模式。可提供两种型号,APT10-4.5,最大排量1500kg/h;APT14和APT14HC,最大排量可达9000kg/h。
详细信息请访问冷凝水泵产品页面。
SPIRA-TROL 通用工业控制阀
SPIRA-TROL系列两通单阀座控制阀,套筒压紧式阀座,可供多种材质,最大口径为DN100,法兰标准为EN或ASME/ANSI。可与多种气动或电动执行器连接。
斯派莎克提供全系列的两通、三通控制阀及控制仪表,用于流量、压力和温度控制。
详细信息请访问控制阀产品页面。
CSF16 蒸汽过滤器
CSF16 蒸汽过滤器是水平安装于管道的高效过滤器,用于去除蒸汽中污染颗粒。滤芯外壳采用304或316L不锈钢,外壳外部抛光处理,内部为自然加工。
详细信息请访问过滤器产品页面。
TDS排污控制
在锅炉运行时,产生蒸汽的同时会残留杂质(TDS-总溶解固形物)。如果这些杂质残留在锅炉中,它们浓缩。过高的TDS值会导致设备和生产故障,过低的TDS值会导致燃料和化学水处理费用增加。因此需要精确的TDS控制来保持你的蒸汽品质。斯派莎克提供一系列的锅炉自动TDS控制系统,可连续监控锅炉炉水的TDS值,并在必要时排污。
详细信息请访问TDS排污控制产品页面。